RL-EE-RS-1-SC/2X21
-
Relaissockel
1644088
Relaissockel ECOR-1, für Miniatur-Leistungsrelais oder Kleinschaltrelais mit 1- oder 2-Wechslern, Schraubanschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Nennspannung UN | 250 V AC/DC |
| Nennstrom IN | max. 12 A (Applikations- / Bestückungsabhängig) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M2,5 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (mit Aderendhülsen) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 12 (starr) |
| 20 ... 14 (flexibel) |
| Breite | 16,3 mm |
| Höhe | 78 mm |
| Tiefe | 56 mm |
| Farbe | verkehrsgrau B (RAL 7043) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60664-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 1644088 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DKF312 |
| Produktschlüssel | DKF312 |
| GTIN | 4067923173323 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 44.49 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 40 g |
| Zolltarifnummer | 85366900 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
REL-MR-BL- 12DC/21HC - Einzelrelais 1109537
-
REL-MR-BL- 48DC/21HC - Einzelrelais 1109538
-
REL-MR-BL-110DC/21HC - Einzelrelais 1109539
-
REL-MR-BL- 24AC/21HC - Einzelrelais 1109540
-
REL-MR-BL-115AC/21HC - Einzelrelais 1109542
-
REL-MR-BL- 12DC/21-21 - Einzelrelais 1109543
-
REL-MR-BL- 24DC/21-21 - Einzelrelais 2906286
-
REL-MR-BL- 48DC/21-21 - Einzelrelais 1109544
-
REL-MR-BL-110DC/21-21 - Einzelrelais 1109545
-
REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Einzelrelais 1109546
-
REL-MR-BL-115AC/21-21 - Einzelrelais 1109569
-
REL-MR-BL-230AC/21-21 - Einzelrelais 2906287
-
REL-MR-BL- 24DC/21HC - Einzelrelais 2906285
-
REL-MR-BL-230AC/21HC - Einzelrelais 2906288
-
REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - Einzelrelais 2908180
-
REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - Einzelrelais 2908181
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen