RIF-3-BPT/2X21
-
Relaissockel
2900937
ELDAS®-Nr:
505639900
ELDAS®-Nr:
505639900
Relaissockel RIF-3..., für Oktalrelais mit 2 Wechslern, Push-in-Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
Produktdetails
Produkttyp | Relaissockel |
Produktfamilie | RIFLINE complete |
Nennspannung UN | 250 V AC/DC |
Nennstrom IN | max. 12 A (Applikations- / Bestückungsabhängig) |
Schutzbeschaltung | abhängig vom gewählten Eingangs-/Entstörmodule |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
0,14 mm² ... 1 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse, zwei Leiter an Doppelklemme) | |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 (starr) |
26 ... 16 (flexibel) |
Breite | 40 mm |
Höhe | 103 mm |
Tiefe Haltebügel | 90 mm (mit Haltebügel) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V2 (Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Applikations- / Bestückungsabhängig) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2900937 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DK6524 |
Produktschlüssel | DK6524 |
GTIN | 4046356733045 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 72.89 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 70 g |
Zolltarifnummer | 85366900 |
Ursprungsland | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FBS 2-6 BU - Steckbrücke 3036932
-
FBS 2-6 GY - Steckbrücke 3032237
-
STP 5-2 - Schildchenträger 0800967
-
UC-TM 16 - Marker für Klemmen 0819217
-
UC-TMF 16 - Marker für Klemmen 0819262
-
RIF-RH-3 - Haltebügel 2900955
-
EL3-M52 - Relaishaltebügel 2833628
-
RIF-LDP-12-24 DC - Steckmodul 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Steckmodul 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Steckmodul 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Steckmodul 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Steckmodul 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Steckmodul 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Steckmodul 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Steckmodul 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Steckmodul 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Steckmodul 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Steckmodul 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Steckmodul 2900951
-
RIF-T3-24UC - Zeitbaustein 2902647
-
REL-OR2/LDP- 24DC/2X21 - Einzelrelais 2903689
-
REL-OR2/L- 24AC/2X21 - Einzelrelais 2903690
-
REL-OR2/L-120AC/2X21 - Einzelrelais 2903691
-
REL-OR2/L-230AC/2X21 - Einzelrelais 2903692
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Marker für Klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marker für Klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Marker für Klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marker für Klemmen 0829595
-
GBS 5-25X12 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung 0810588
-
GBS 5-25X5 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung 0829126
-
STP 5-2-ZB - Schildchenträger 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Zackband 0811972
-
ZB 15 CUS - Zackband 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Zackband 0811998
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen