Die steckbaren elektromechanischen und Solid-State-Relais der Produktfamilie RIFLINE complete sind ebenso wie die Grundsockel nach UL 508 recognized zugelassen. Die entsprechenden Zulassungen sind bei den jeweiligen Einzelkomponenten abrufbar.
RIF-0-RSC-12DC/ 1
-
Relaismodul
2903367
Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel mit Auswerfer und Leistungskontaktrelais. Kontaktausführung: 1 Schließer. Eingangsspannung: 12 V DC
Produktdetails
Produkttyp | Relaismodul |
Produktfamilie | RIFLINE complete |
Anwendung | Universal |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | ca. 2x 107 Schaltspiele |
Isolationseigenschaften | |
Isolierung | sichere Trennung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 06.07.2025 |
Lebensdauer elektrisch | siehe Diagramm |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,19 W |
Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Erregerseite | |
Eingangsnennspannung UN | 12 V DC |
Eingangsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 18 V DC (20 °C) |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | siehe Diagramm |
Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
Antrieb (Polung) | gepolt |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 16 mA |
Ansprechzeit typisch | 5 ms |
Rückfallzeit typisch | 8 ms |
Spulenspannung | 12 V DC |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Schaltspannung minimal | 5 V (100 mA) |
Grenzdauerstrom | 6 A |
Einschaltstrom maximal | 10 A (4 s) |
Schaltstrom minimal | 10 mA (12 V) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 140 W (24 V DC) |
20 W (48 V DC) | |
18 W (60 V DC) | |
23 W (110 V DC) | |
40 W (220 V DC) | |
1500 VA (250 V AC) | |
Gebrauchskategorie CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (Schließer) |
AC15, 1 A/250 V (Öffner) | |
DC13, 1,5 A/24 V (Schließer) | |
DC13, 0,2 A/110 V (Schließer) | |
DC13, 0,1 A/220 V (Schließer) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 12 (starr) |
20 ... 14 (flexibel) | |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Artikelabmessungen | |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 84 mm |
Tiefe | 68 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V2 (Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Relaissockel) | IP20 (Relaissockel) |
Schutzart (Relais) | RT III (Relais) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2903367 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | DK6518 |
Produktschlüssel | DK6518 |
GTIN | 4046356732956 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 27.85 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 26 g |
Zolltarifnummer | 85364100 |
Ursprungsland | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 90246ea5-6ce7-4071-949f-0309bdfa28fe |
Kompatible Produkte
-
FBS 2-6 - Steckbrücke 3030336
-
FBS 3-6 - Steckbrücke 3030242
-
FBS 4-6 - Steckbrücke 3030255
-
FBS 5-6 - Steckbrücke 3030349
-
FBS 10-6 - Steckbrücke 3030271
-
FBS 20-6 - Steckbrücke 3030365
-
FBS 50-6 - Steckbrücke 3032224
-
FBS 2-6 BU - Steckbrücke 3036932
-
FBS 3-6 BU - Steckbrücke 3036945
-
FBS 4-6 BU - Steckbrücke 3036958
-
FBS 5-6 BU - Steckbrücke 3036961
-
FBS 10-6 BU - Steckbrücke 3032198
-
FBS 20-6 BU - Steckbrücke 3032208
-
FBS 50-6 BU - Steckbrücke 3032211
-
FBS 2-6 GY - Steckbrücke 3032237
-
FBS 3-6 GY - Steckbrücke 3032240
-
FBS 4-6 GY - Steckbrücke 3032279
-
FBS 5-6 GY - Steckbrücke 3032266
-
FBS 10-6 GY - Steckbrücke 3032253
-
PLC-FA-5X20 - Sicherungsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Sicherungsadapter 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Sicherungsadapter 1186508
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0829602
-
REL-MR- 12DC/21 - Einzelrelais 2961150
-
RIF-0-BSC/ 1 - Relaissockel 2901872
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen