Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Hybridklemmen
Hybridklemmen sind Reihenklemmen, die auf der Schaltschrank- und der Feldanschlussseite unterschiedliche Anschlussarten besitzen. Die Klemmen können somit die Anforderungen für interne und externe Verdrahtungen gleichzeitig erfüllen. Die Hybridklemmen umfassen verschiedene Funktionsklemmen, wie z. B. Durchgangsklemmen, Trennklemmen, Messwandler-Trennklemmen oder Potenzialverteilerklemmen.
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 17,5 A, 1. Etage, Anschlussart: Schnellanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, 1. Etage, Anschlussart: Schnellanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: rot
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, 1. Etage, Anschlussart: Schnellanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Ihre Vorteile
- Anforderungen für interne und externe Verdrahtung gleichzeitig erfüllen durch unterschiedliche Anschlussarten in einer Klemme
- Freie Wahl der Anschlusstechnik dank Kombinationsmöglichkeiten
- Platzsparend durch kompakte Bauform
- Applikationsgerechter Aufbau durch konturgleiche Durchgangs- und Schutzleiterklemmen
- Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Zubehör
Hybridklemme mit Schraubanschluss und Push-in-Anschlüssen
Hybridklemmen für den Schaltschrankbau
Hybridklemmen vereinen unterschiedliche Anschlusstechniken in einer einzelnen Klemme. Dies ermöglicht den Einsatz von schnellen Anschlusslösungen auf der internen Schaltschrankseite und den Einsatz von universellen Lösungen auf der Endkundenseite. Die Hybridklemmen sind in verschiedenen Varianten erhältlich. Kombinieren Sie die Schraubanschlusstechnik einfach mit dem bewährten Push-in-, Schnell- oder Zugfederanschluss. Egal, wofür Sie sich entscheiden, die Klemmen ermöglichen Ihnen durch die Variantenvielfalt einen applikationsgerechten Aufbau.
Potenzialsammelklemmen
Kompakte Potenzialsammelklemmen
Die kompakten Potenzialsammelklemmen bieten Ihnen eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Die Klemmen besitzen eine 35-mm²-Einspeisung, die als Schraubanschluss realisiert wurde. Die Verteileranschlüsse sind hingegen frei wählbar. Hier können Sie zwischen Push-in- oder Zugfeder-Anschlusstechnik wählen.
Hybrid-Messwandler-Trennklemme
Messwandler-Trennklemmen
Messwandler-Trennklemmen bieten Ihnen einen hohen Komfort für alle erforderlichen Prüfschaltungen in Stromwandler-Sekundärkreisen. Nutzen Sie auch hier die Kombinationsmöglichkeit der Anschlusstechniken. Wählen Sie die Push-in-Anschlusstechnik für den schaltschrankinternen Anschluss und den universellen Schraubanschluss für den externen Wandleranschluss.
Effizient planen mit clipx ENGINEER
Engineering-Software für den Schaltschrankbau
Die Engineering-Software clipx ENGINEER ermöglicht effizienter denn je, Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen – an jedem Arbeitsort. Beschleunigen Sie Ihre Planung mit intelligenten Schnittstellen zu Ihrem ECAD-Programm und zu Phoenix Contact-Anwendungen und -Konfiguratoren.
Produktbroschüre Reihenklemmen
Downloads
Sie möchten gedruckte Informationen zu unseren Reihenklemmen und Hybridklemmen erhalten? Im Folgenden finden unsere Produktbroschüre und unsere Qualitätsbroschüre zu den Reihenklemmen.