Hochstromklemmen PTPOWER und UKH

Hochstromklemmen mit PowerTurn- und Schraubtechnologie

Die Hochstromklemmen von Phoenix Contact sind für eine Nennspannung bis 1.500 V ausgelegt. Die Reihenklemmen lassen sich auf einer Tragschiene aufrasten oder per Direktmontage auf die Montageplatte schrauben. Passende Abgriffklemmen sorgen für die einfache Einspeisung und Potenzialverteilung. Die Klemmen sind in mehreren Querschnittsbereichen bis 240 mm² erhältlich.

Go to Product Detail Page for item 3247053
UKH 70-FE - Hochstromklemme
UKH 70-FE - Hochstromklemme
3247053

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 192 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 70 mm2, Querschnitt: 16 mm2 - 70 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, Farbe: schwarz/gelb

Go to Product Detail Page for item 1600014
HCC 4-M - Steckerteil
HCC 4-M - Steckerteil
1600014

Steckerteil, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 25 A, Anzahl der Anschlüsse: 10, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau

Go to Product Detail Page for item 3247048
UKH 240-F - Hochstromklemme
UKH 240-F - Hochstromklemme
3247048

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 415 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 240 mm2, Querschnitt: 70 mm2 - 240 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau

Go to Product Detail Page for item 1600001
HCC 4-F - Buchseneinsatz
HCC 4-F - Buchseneinsatz
1600001

Buchseneinsatz, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 25 A, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 10, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau

Vorteile

  • Einfache Installation der Leiter durch PowerTurn-Technik und Schraubtechnologie
  • Einfache Einspeisung und Spannungsabgriff durch optional anrastbare Klemmen
  • Einfache Potenzialverteilung durch Steck- oder Einlegebrücken
  • Durchgängige Beschriftungs- und Prüfmöglichkeiten
  • Flexible Montage durch Tragschienen- oder Direktmontagevarianten
  • Reduzierte Montage- und Logistikkosten durch vormontierte Klemmenblöcke
Hochstromklemme mit PowerTurn-Anschluss

Hochstromklemme mit PowerTurn-Anschluss

Hochstromklemmen mit PowerTurn-Anschluss

Die Hochstromklemmen PTPOWER bieten Ihnen die derzeit schnellste und benutzerfreundlichste Anschlussmöglichkeit für die Verdrahtung großer Leiter. Kontaktieren Sie Leiter bis 185 mm² und 1.500 V IEC oder 1.000 V UL durch einfaches Schwenken des Bedienhebels. Mit den PTPOWER-Klemmen mit der patentierten PowerTurn-Federanschlusstechnik lassen sich große Leiter mit einem Standardschraubendreher und einer einzigen Hebelbewegung einfach und schnell anschließen. Bis zu drei Druckfedern aus hochwertigem Federstahl, in Kombination mit dem prismatischen Klemmkörperboden, sorgen für einen langzeitstabilen, vibrationssicheren Anschluss von Leitern.

Hochstromklemmen mit Schraubanschluss

Hochstromklemmen mit Schraubanschluss

Hochstromklemmen mit Schraubanschluss

Die kompakten Hochstrom-Durchführungsklemmen mit Schraubanschluss eignen sich mit 1.500-V-Nennspannung ideal für den Einsatz in der regenerativen Energieerzeugung, speziell in der Photovoltaik. Vier integrierte Abgriffklemmen mit 10-mm²-Querschnitt bieten Ihnen eine einfache Einspeisung oder Potenzialverteilung. Die passenden Potenzialverteilerblöcke werden mit Schraubbrücken realisiert.

Hochstromklemmen mit Bolzenanschluss

Hochstromklemmen mit Bolzenanschluss

Hochstromklemmen mit Bolzenanschluss

Die Hochstromklemmen mit Bolzenanschluss teilen sich in die Klemmenfamilien OTTA, RSC, RBO und HV auf. Jede der Klemmenfamilien eignet sich für unterschiedliche Aufgabenfelder. Die Hochstromklemmen OTTA zeichnen sich durch eine platzsparende, kompakte Bauform aus. Die Hochstromklemmen RSC eignen sich hervorragend für den Anschluss von Leitern mit Ring- und Gabelkabelschuhen. Der Anschluss erfolgt über eine Gewindeschraube mit Plus-Minus-Abtrieb. Die RBO-Produktfamilie bietet für jeden Leiteranschluss von 0,5 bis 300 mm² eine kompakte Bolzenanschlussklemme. Die Hochstromklemmen besitzen Gewindestangen mit den metrischen Gewindegrößen M5 bis M16. Die Hochstromverbinder HV sind als Ein- und Zweileiter-Bolzenklemmen erhältlich. Die Klemmen bieten auf engem Raum einen sicheren Anschluss von bis zu vier Leitern mit Kabelschuhen nach DIN 46234, DIN 46235 und DIN 46237.

Bolzenanschlussklemmen mit Abgriffklemmen

Bolzenanschlussklemmen mit Abgriffklemmen

Abgriffklemmen

Die Abgriffklemmen AGK sind ein spezielles Zubehör für die Hochstromklemmen und Hochstromverbinder. Die Abgriffklemmen ermöglichen die einfache Integration von Abgriffen für reduzierte Leiterquerschnitte. Je nach Klemme werden die Abgriffklemmen gesteckt oder verschraubt.

Bedienung der Engineering-Software clipx ENGINEER auf einem Tablet-Bildschirm

Effizient planen mit clipx ENGINEER

Engineering-Software für den Schaltschrankbau

Die Engineering-Software clipx ENGINEER ermöglicht effizienter denn je, Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen – an jedem Arbeitsort. Beschleunigen Sie Ihre Planung mit intelligenten Schnittstellen zu Ihrem ECAD-Programm und zu Phoenix Contact-Anwendungen und -Konfiguratoren.

Produktbroschüre zum Thema Reihenklemmen

Produktbroschüre zum Thema Reihenklemmen

Downloads

Broschüren zu den Hochstromklemmen
Sie möchten gedruckte Informationen zu unseren Hochstromklemmen erhalten? Im Folgenden finden Sie unsere Produktbroschüre und unsere Qualitätsbroschüre zum Thema Reihenklemmen sowie eine Broschüre zum seitlichen Federanschluss.