Prüfsteckleiste - UTWE 6/6+1 BI
3069996

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, Montageart: Wandmontage, Farbe: grau


Produktdetails




Produkttyp Prüfsteckleiste
Polzahl 7
Rastermaß 8,2 mm
Anzahl der Anschlüsse 14
Anzahl der Reihen 1
Potenziale 7
Isolationseigenschaften
Überspannungskategorie III

Bemessungsstoßspannung 4 kV
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 1,31 W
Prüfstoßspannung 5 kV

Anzahl der Anschlüsse pro Etage 14
Nennquerschnitt 6 mm²
1. Etage
Schraubengewinde M4
Anzugsdrehmoment 1,5 ... 1,8 Nm
Abisolierlänge 10 mm
Lehrdorn A5
Anschluss gemäß Norm IEC 60947-7-1
Leiterquerschnitt starr 0,2 mm² ... 10 mm²
Leiterquerschnitt AWG 24 ... 8
Leiterquerschnitt flexibel 0,2 mm² ... 10 mm²
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] 24 ... 8
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) 0,25 mm² ... 6 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) 0,25 mm² ... 6 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr 0,2 mm² ... 2,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel 0,2 mm² ... 2,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse 0,25 mm² ... 1,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Nennstrom 24 A
Belastungsstrom maximal 30 A (bei 10 mm² Leiterquerschnitt)
Nennspannung 400 V AC/DC
Nennquerschnitt 6 mm²

Maßzeichnung
Breite 139,5 mm
Höhe 81 mm
Rastermaß 8,2 mm
Blechstärke 1 mm ... 4 mm

Farbe grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Isolierstoffgruppe I
Isolierstoff PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte -60 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) 130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) bestanden
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) bestanden

Stoßspannungsprüfung
Prüfspannung Sollwert 4,8 kV
Ergebnis Prüfung bestanden
Erwärmungsprüfung
Anforderung Erwärmungsprüfung Temperaturerhöhung ≤ 45 K
Ergebnis Prüfung bestanden
Kurzzeitstromfestigkeit 2,5 mm² 300 A
Kurzzeitstromfestigkeit 4 mm² 500 A
300 A
1250 A
Ergebnis Prüfung bestanden
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Prüfspannung Sollwert 1,89 kV
Ergebnis Prüfung bestanden

Allgemein
Klemmenbefestigung 0,8 Nm ... 1 Nm
Mechanische Daten
Offene Seitenwand Nein

Mechanische Festigkeit
Ergebnis Prüfung bestanden
Befestigung auf dem Träger
Prüfkraft Sollwert 5 N
Ergebnis Prüfung bestanden
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung
Rotationsgeschwindigkeit 10 U/min
Umdrehungen 135
Leiterquerschnitt/Gewicht 0,2 mm² / 0,2 kg
6 mm² / 1,4 kg
10 mm² / 2 kg
Ergebnis Prüfung bestanden

Nadelflammenprüfung
Einwirkdauer 30 s
Ergebnis Prüfung bestanden
Schwingen/Breitbandrauschen
Prüfspezifikation DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spektrum Lebensdauerprüfung Kategorie 1, Klasse B, am Fahrzeugkasten angebaut
Frequenz f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz
ASD-Pegel 1,857 (m/s²)²/Hz
Beschleunigung 0,8g
Prüfdauer je Achse 5 h
Prüfrichtungen X-, Y- und Z-Achse
Ergebnis Prüfung bestanden
Schocken
Prüfspezifikation DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Schockform Halbsinus
Beschleunigung 5g
Schockdauer 30 ms
Anzahl der Schocks je Richtung 3
Prüfrichtungen X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)
Ergebnis Prüfung bestanden
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage) -5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung) -5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) 30 % ... 70 %

Anschluss gemäß Norm IEC 60947-7-1

Montageart Wandmontage
Blechstärke 1 mm ... 4 mm
Klemmenbefestigung 0,8 Nm ... 1 Nm

Artikelnummer 3069996
Verpackungseinheit 5 Stück
Mindestbestellmenge 5 Stück
Verkaufsschlüssel BE6111
Produktschlüssel BE6111
Katalogseite Seite 614 (C-1-2019)
GTIN 4046356744669
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 345.46 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 345.46 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Zulassungs-ID: 013631
Approval Specification Data
Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2
Usegroup D
300 V 10 A 24 - 8

EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00682

cULus Recognized

Zulassungs-ID: E60425
Approval Specification Data
Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2
Usegroup B
600 V 30 A 24 - 8
Usegroup C
600 V 30 A 24 - 8

REACh SVHC Lead 7439-92-1

Kompatible Produkte


  1. Steckbrücke FBS 2-8 - 3030284

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  2. Steckbrücke FBS 3-8 - 3030297

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  3. Steckbrücke FBS 4-8 - 3030307

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  4. Steckbrücke FBS 5-8 - 3030310

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  5. Steckbrücke FBS 10-8 - 3030323

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  6. Steckbrücke FBS 6-8 - 3032470

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  7. Steckbrücke FBS 1/3-8 - 3032363

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  8. Steckbrücke FBS 1/4-8 - 3032376

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  9. Steckbrücke FBS 1/3/5-8 - 3032389

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  10. Steckbrücke FBS 1/4/7/10-8 - 3032402

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  11. Steckbrücke FBS 1/5-8 - 3032381

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  12. Steckbrücke FBS 2-8 CT - 3033830

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  13. Steckbrücke FBS 3-8 CT - 3033831

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  14. Steckbrücke FBS 4-8 CT - 3033832

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  15. Steckbrücke FBS 10-8 CT - 3033833

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  16. Steckbrücke FBS 2-8 BU - 3032567

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  17. Steckbrücke FBS 3-8 BU - 3032570

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  18. Steckbrücke FBS 4-8 BU - 3032583

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  19. Steckbrücke FBS 5-8 BU - 3032596

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  20. Steckbrücke FBS 6-8 BU - 3032677

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  21. Steckbrücke FBS 10-8 BU - 3032606

    Strombelastbarkeit maximal
    30 A
  22. Schraubendreher SF-SL 0,8X4,0-100 - 1212551

  23. Prüfadapter PAI-4-FIX BU - 3032729

  24. Schraubendreher SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - 1212588

  25. Prüfadapter PAI-4-FIX OG - 3034455

  26. Betriebsstecker FWP 6+1 - 3069284

  27. Prüfadapter PAI-4-FIX YE - 3032745

  28. Prüfstecker FTP 6+1 - 3069239

  29. Prüfadapter PAI-4-FIX RD - 3032732

  30. Blindstecker FBP 6+1 - 3069406

  31. Prüfadapter PAI-4-FIX GN - 3032758

  32. Endhalter E-UTWE 6 - 3069055

  33. Prüfadapter PAI-4-FIX BK - 3032774

  34. Abdeckprofilträger APH-UTWE 6 - 3069056

  35. Prüfadapter PAI-4-FIX GY - 3032790

  36. Prüfstecker FTPC 6+1 - 3069262

  37. Prüfadapter PAI-4-FIX VT - 3032761

  38. Prüfadapter PAI-4-FIX BN - 3032787

  39. Prüfadapter PAI-4-FIX WH - 3032797

  40. Prüfadapter PAIS-4-FIX GY - 3032791

  41. Prüfadapter PAIS-4-FIX BK - 3032792

  42. Prüfadapter PAIS-4-FIX RD - 3032793

  43. Prüfadapter PAIS-4-FIX BU - 3032798

  44. Prüfadapter PAIS-4-FIX YE - 3032799

  45. Prüfadapter PAIS-4-FIX GN - 3032801

  46. Prüfadapter PAIS-4-FIX VT - 3032802

  47. Zackband ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002

  48. Zackband ZB 8 CUS - 0825011

  49. Marker für Klemmen UC-TM 8 - 0818072

  50. Marker für Klemmen UC-TM 8 CUS - 0824597

  51. Marker für Klemmen UCT-TM 8 - 0828740

  52. Marker für Klemmen UCT-TM 8 CUS - 0829616

  53. Zackband ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015

  54. Zackband ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

  55. Marker für Klemmen ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413


Ihre Vorteile

Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der
Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher
Der automatisch erzeugte Wandlerkurzschluss und die berührgeschützte Ausführung
bieten höchste Sicherheit bei der Messung