UM-BASIC 72 PROFIL L235CM KMGY - Profil
1831237

Strangprofilgehäuse, Verrastung mit Seitenelementen, Verrastung mit Fußelement, Grundprofil, Profilbreite (innen): 72 mm, Länge: 2350 mm, Tiefe: 19,8 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Unterschiedliche Basisprofile mit jeweils drei Leiterplattenebenen
Modulabdeckungen verschiedener Geometrien beliebig positionierbar
Kompatibilität zu vielen Standardanschlusstechniken
Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken)
Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben