PTRV 4-FE /BKYE - Potenzialverteiler
3270131
ELDAS®-Nr: 158653135

Potenzialverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3. und 4. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: schwarz, gelb

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloses Verdrahten auf engstem Raum durch kompakte Baugröße
Potenzialverteiler in schwarz-gelber Ausführung zur Kennzeichnung von Funktionserde
Hohe Kontaktqualität durch Push-in-Technologie als Ersatz für Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Individuelle farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle um fehlerfreies, sicheres Arbeiten zu ermöglichen
Der 2,3 mm Prüfabgriff ermöglicht das Prüfen mit handelsüblichen Prüfspitzen zwischen den Leitern