MBK 5/E-FS/FS - Minidurchgangsklemme
1417074

Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 16 A, 1. Etage Anschluss rechts, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,5 mm2 - 1 mm2, Montage: NS 15, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Auf der externen Schaltschrankseite besitzt diese Klemme einen bewährten Schraubanschluss
Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene
Einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbrücken