Der Gigabit-Medienkonverter MC 1100E-MM SC verfügt über einen 10/100/1000 MBit/s Twisted-Pair RJ45-Port und einen 1000 MBit/s Multimode-Glasfaser-Port mit SC-Duplex-Stecker, robustem Schutz vor elektromagnetischer Beeinflussung und Temperaturweitbereich.
MC 1100E-MM SC
-
LWL-Umsetzer
1330896
Gigabit-LWL-Konverter mit SC-Duplex-Stecker (850 nm) für 1000Base-T auf Multimode-Faser, tragschienenmontierbar, erweiterter Temperaturbereich, redundante Stromversorgung, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Produkttyp | Medienkonverter |
| Produktfamilie | MC 1000E |
| MTTF | 66,8 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
| 463 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) | |
| 527,2 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 100 % (7 Tage pro Woche, 24 Std pro Tag)) | |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,5 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 57 V DC |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Stromaufnahme typisch | 62 mA (24 V DC) |
| Stromaufnahme maximal | 170 mA (12 V DC, 75 °C) |
| Signal | |
| Ausgangssignal Spannung | 12 V DC ... 48 V DC (abhängig von der Eingangsspannung) |
| Ausgangssignal Strom | 100 mA |
| Versorgung | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 10,00 mm |
| Signal | Ethernet |
| Daten: Optisch LWL | |
| Sendeleistung minimal | -9,5 dBm |
| Sendeleistung maximal | 4 dBm |
| Übertragungslänge inkl. 3 dB Systemreserve | 2 km |
| Anschlussart | SC-Duplex |
| Wellenlänge | 850 nm |
| Empfängerempfindlichkeit minimal | -17 dBm |
| Empfängerempfindlichkeit maximal | -3 dBm |
| Übertragungsmedium | Multimode-Glasfaser |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100/1000Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
| Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Übertragungslänge | 100 m (Twisted Pair, geschirmt) |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Signal-LEDs | LNK/ACT, SPD, Err, US, US2 |
| Autonegotiation modi | Auto |
| Link through | Link Fault Pass Through |
| MDI-/MDI-X-Umschaltung | Auto-MDI(X) |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 125 mm |
| Tiefe | 90 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grau (RAL 7042) |
| Farbe (Blende) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material (Gehäuse) | Polyamid glasfaserverstärkt |
| Aluminium |
| LWL-Leitung | |
| Fasertypen | 50/125 µm |
| 62,5/125 µm | |
| Glasfaser | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Betrieb: 5g, 150 Hz, Kriterium 3 |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Betrieb: 30g, 11 ms, Halbsinus-Schockimpuls |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP30 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (nach UL) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Division 2, Groups A, B, C und D, T4 |
| Class I, Zone 2, IIC T4 | |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IECEx UL 25.0019X |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | UL 25 ATEX 3348X |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Störfestigkeit | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55032 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | auf waagerechter Tragschiene NS 35 nach EN 60715 |
| Verwendbare Tragschienenart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 1330896 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DNC315 |
| Produktschlüssel | DNC315 |
| GTIN | 4063151627171 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 283.5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 180 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Leiterplattenstecker 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montageplatte 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Montageplatte 1085488
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115423
-
SZS 0,4X2,0 - Schraubendreher 1205202
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
Ihre Vorteile
Auto-MDI-/MDI-X Umschaltung
Datenübertragungsraten von 1000 MBit/s
Link-Fault-Pass-Through-(LFPT)-Funktion für eine einfache Verbindungsüberwachung
Netzwerkstruktur nach IEC 61850-3
IEEE 1613
Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen