MC 1000E-MM SC - LWL-Umsetzer
1330507

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Konverter für industrielles Ethernet/PROFINET, 10/100 Mbit/s, RJ45 auf Multimode-LWL (SC-Duplex), 12 ... 58 V DC, -40 °C .. +75 °C, Metallgehäuse, redundante Spannungsversorgung, Alarmausgang, ATEX/IECEx, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV, LFPT. Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Auto-MDI-/MDI-X Umschaltung
Datenübertragungsraten von 100 Mbit/s
Link-Fault-Pass-Through-(LFPT)-Funktion für eine einfache Verbindungsüberwachung
Netzwerkstruktur nach IEC 61850-3
IEEE 1613
Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1