DXPC 1,5/16-ST-3,5 - Leiterplattenstecker
1830227

Produktlinie COMBICON Connectors S
Querschnitt 1,5 mm2
Rastermaß 3,5 mm
Anschlussart Push-X-Anschluss

Leiterplattenstecker, Polzahl: 16, Artikelfamilie: DXPC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: Stecken in die Grundleiste

Produktdetails







Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
Hoher Bedienkomfort dank des direkten kraftschonenden und werkzeuglosen Leiteranschlusses
Schneller Anschluss aller Leiterarten mit und sogar ohne Aderendhülse
Sichere Verdrahtung durch akustische und optische Rückmeldung
Schnelles Lösen der Leiter durch einfaches Betätigen der orangefarbenen Lösetaste
Steckkompatibel zu bestehenden Grundleisten des COMBICON-Portfolios
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit