DXPC 1,5/12-ST-3,5-LR
-
Leiterplattenstecker
1830461
Leiterplattenstecker, Polzahl: 12, Artikelfamilie: DXPC 1,5/..-ST-LR, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: Stecken in die Grundleiste
Polzahl
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel
Hoher Bedienkomfort dank des direkten kraftschonenden und werkzeuglosen Leiteranschlusses
Schneller Anschluss aller Leiterarten mit und sogar ohne Aderendhülse
Sichere Verdrahtung durch akustische und optische Rückmeldung
Schnelles Lösen der Leiter durch einfaches Betätigen der orangefarbenen Lösetaste
Steckkompatibel zu bestehenden Grundleisten des COMBICON-Portfolios
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit