SPTH 1,5/ 6-5,0 - Leiterplattenklemme
1472136

Produktlinie COMBICON Terminals S
Querschnitt 2,5 mm2
Rastermaß 5 mm
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Montageart Wellenlöten

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 6, Artikelfamilie: SPTH 1,5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach adaptiert, dank identischer Baugröße und gleichem Pinning für Push-in Feder- sowie Schraubanschluss
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker

Häufig gestellte Fragen


Welche Vorteile bieten Push-in-Leiterplattenklemmen gegenüber Schraubanschlüssen?

Push-in-Leiterplattenklemmen ermöglichen eine schnelle und komfortable Verdrahtung. Sie reduzieren die Montagezeit um bis zu 50 %. Die Federkrafttechnologie sorgt für vibrationssichere und wartungsfreie Verbindungen. Nachziehen und Drehmomentkontrollen entfallen.


Wie funktioniert die Push-in Technology bei Leiterplattenklemmen?

Die Push-in Technology basiert auf einer Federkraftklemme, die den Leiter sicher fixiert. Starre Leiter und Leiter mit Aderendhülse werden direkt ohne Werkzeug eingesteckt. Das Lösen erfolgt über den farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Die Feder... Mehr anzeigen

Die Push-in Technology basiert auf einer Federkraftklemme, die den Leiter sicher fixiert. Starre Leiter und Leiter mit Aderendhülse werden direkt ohne Werkzeug eingesteckt. Das Lösen erfolgt über den farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Die Feder sorgt für einen konstanten Anpressdruck und eine langzeitstabile Verbindung – auch bei Vibration oder Temperaturänderungen. COMBICON-Push-in-Klemmen eignen sich für Signale, Daten und Leistung.

Weniger anzeigen

Welche Anwendungen profitieren vom Twin-Design der Push-in-Leiterplattenklemmen?

Phoenix Contact bietet Twin-Varianten für platzsparende Designs mit hoher Flexibilität. Eine einheitliche Bauform und identisches Pinning ermöglichen es, ohne Anpassungen im Leiterplatten-Layout oder Gerätegehäuse zwischen Anschlusstechniken zu wechs... Mehr anzeigen

Phoenix Contact bietet Twin-Varianten für platzsparende Designs mit hoher Flexibilität. Eine einheitliche Bauform und identisches Pinning ermöglichen es, ohne Anpassungen im Leiterplatten-Layout oder Gerätegehäuse zwischen Anschlusstechniken zu wechseln. Typische Anwendungen liegen in der Steuerungstechnik, Sensorik, Embedded Systems und Automatisierungstechnik. Die Produkte werden in der Gebäude- und Fabrikautomatisierung, der Prozessindustrie sowie im Bereich erneuerbare Energien eingesetzt.

Weniger anzeigen

Welche Normen und Zertifizierungen erfüllen COMBICON-Push-in-Leiterplattenklemmen?

COMBICON-Push-in-Leiterplattenklemmen der Serie SPTH 1,5 entsprechen internationalen Standards wie IEC/EN 60947-7-4 sowie VDE-Zertifizierungen. Sie eignen sich für industrielle Geräte wie Steuerungen und Stromversorgungen und bieten hohe elektrische Sicherheit.


Welche Leiterarten und Querschnitte können angeschlossen werden?

Die Leiterplattenklemmen der Serie SPTH 1,5 nutzen die Push‑in‑Federanschlusstechnik. Starre Leiter und flexible Leiter mit Aderendhülse lassen sich ohne Werkzeug sicher anschließen. Das Lösen erfolgt über den farbig abgesetzten Betätigungsdrücker. T... Mehr anzeigen

Die Leiterplattenklemmen der Serie SPTH 1,5 nutzen die Push‑in‑Federanschlusstechnik. Starre Leiter und flexible Leiter mit Aderendhülse lassen sich ohne Werkzeug sicher anschließen. Das Lösen erfolgt über den farbig abgesetzten Betätigungsdrücker. Typische Querschnitte sind: 0,14 mm2 bis 2,5 mm2.

Weniger anzeigen

Wie integriere ich die SPTH 1,5 in mein Design?

Phoenix Contact unterstützt den Design-in-Prozess mit CAD-Daten, 3D-Modellen, einem Online-Konfigurator und einem Musterservice.


Welchen Vorteil bietet die optimierte Einführgeometrie der Lötpins bei der Bestückung?

Die optimierte Einführgeometrie der Lötpins erleichtert die präzise Positionierung der Klemme auf der Leiterplatte. Die Pins lassen sich sicher und schnell in die vorgesehenen Bohrungen einführen. Das vereinfacht den Bestückungsprozess und reduziert ... Mehr anzeigen

Die optimierte Einführgeometrie der Lötpins erleichtert die präzise Positionierung der Klemme auf der Leiterplatte. Die Pins lassen sich sicher und schnell in die vorgesehenen Bohrungen einführen. Das vereinfacht den Bestückungsprozess und reduziert den Montageaufwand. Das Ergebnis ist eine zuverlässige elektrische Verbindung und eine effizientere Produktion.

Weniger anzeigen

Welches Werkzeug nutze ich zum Lösen der Leiter?

Das Lösen erfolgt vorzugsweise mit dem Schraubendreher 1205053 SZS 0,6 × 3,5 VDE über die orangefarbenen Betätigungsdrücker.


Wie führe ich eine einfache elektrische Prüfung durch?

Die SPTH besitzt auf der Oberseite eine in den Betätigungsdrücker integrierte große Prüföffnung. Signale lassen sich mit gängigen Prüfspitzen bis Ø 2 mm abgreifen. Eine passende Messspitze ist im Zubehör erhältlich.... Mehr anzeigen

Die SPTH besitzt auf der Oberseite eine in den Betätigungsdrücker integrierte große Prüföffnung. Signale lassen sich mit gängigen Prüfspitzen bis Ø 2 mm abgreifen. Eine passende Messspitze ist im Zubehör erhältlich.

Weniger anzeigen

Welche Polzahlen, Farbvarianten und Beschriftungsoptionen gibt es? In welchem Rastermaß sind die Leiterplattenklemmen erhältlich?

Das Standardportfolio umfasst grüne Varianten in den Polzahlen 2 bis 12 im metrischen Rastermaß 5,0 mm sowie im zölligen Rastermaß 5,08 mm. Nutzen Sie den Konfigurator für COMBICON-Leiterplattenklemmen, um Ihre individuellen Anforderungen an Polzahl,... Mehr anzeigen

Das Standardportfolio umfasst grüne Varianten in den Polzahlen 2 bis 12 im metrischen Rastermaß 5,0 mm sowie im zölligen Rastermaß 5,08 mm. Nutzen Sie den Konfigurator für COMBICON-Leiterplattenklemmen, um Ihre individuellen Anforderungen an Polzahl, Farbvarianz und Bedruckungsoptionen im Design-in-Prozess zu berücksichtigen.

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen