Leitermarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 2,1 mm, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 40, Textfeldhöhe: 3 mm, Textfeldbreite: 12 mm
Leiter- und Kabelmarkierung
Kabelbeschriftung schafft bessere Übersicht in Ihren Schaltschränken und Anlagen: Markieren Sie Ihre Leiter und Kabel eindeutig und dauerhaft. Leiter- und Kabelmarkierungen erleichtern Ihnen Montage und Wartung und helfen bei der Störungsbehebung. Wir liefern Ihnen für jede Anwendung die optimale Markierung mit verschiedenen Ausführungen und Montagearten.
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 3,0 ... 6,0 mm, gelb, Montageart: aufschieben
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 3,0 ... 6,0 mm, gelb, Montageart: aufschieben
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 1,4 ... 2,5 mm, gelb, Montageart: aufschieben
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 5,0 ... 9,0 mm, gelb, Montageart: aufschieben
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 8,5 ... 12,0 mm, gelb, Montageart: aufschieben
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 5,0 ... 9,0 mm, gelb, Montageart: aufschieben
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 8,5 ... 12,0 mm, gelb, Montageart: aufschieben
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 3,0 ... 6,0 mm, gelb, Montageart: aufschieben
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Symbol: Symbole, geeignet für Durchmesser 5,0 ... 9,0 mm, gelb, Montageart: aufschieben
Ihre Vorteile
- Viele Möglichkeiten durch unterschiedliche Montagearten
- An die Umgebung anpassen mithilfe verschiedener Materialien für den Einsatz im Innen- oder Außenbereich
- Hohe Qualität: hervorragende, wisch- und kratzfeste Beschriftung
Finden Sie die passende Montageart für Ihre Kabelbeschriftung
Wählen Sie einfach aus: Wie auch immer Sie Ihre Leiter- oder Kabelmarkierung montieren möchten – Phoenix Contact hat für jede Anwendung die passende Lösung.
Kabelmarkierung zum Aufclipsen
Kabelbeschriftung zum Aufclipsen
Leitermarkierungen zum Aufclipsen verfügen über zwei Beschriftungsflächen. Sie sind unverlierbar und jederzeit gut lesbar. Sie können die Leitermarkierungen von Hand auf bereits verdrahtete Leiter und Kabel aufclipsen.
Kabelkennzeichnung zum Auffädeln
Kabelkennzeichnung zum Auffädeln
Die Einzelmarkierungen werden auf Leiter aufgefädelt oder mit Kabelbindern befestigt. Lieferbar sind unterschiedliche Materialien im Karten- oder auch im Rollenformat.
Kabelmarkierung zum Aufschieben
Kabelmarkierung zum Aufschieben
Sie können Leiter auch mit Bezeichnungshülsen als Trägersystem ausstatten. In diesem Fall wird die Markierung über beschriftbare Einsteckstreifen gewährleistet und durch den Träger geschützt. So ist eine nachträgliche Markierung möglich.
Markierungshülsen zum Aufschieben
Markierungshülsen zum Aufschieben
Um Leiter sicher und einfach ohne Drucksystem vor Ort zu markieren, verwenden Sie bereits beschriftete Hülsen. Dabei verhindert die spezielle Form der Markierungshülsen das Verdrehen einzelner Markierungshülsen zueinander.
Schrumpfschlauch zum Aufschieben
Schrumpfschlauch zum Aufschieben
Um Kabel und Leiter unverlierbar zu markieren, verwenden Sie am besten die günstigen Schrumpfschläuche. Phoenix Contact bietet Schrumpfschläuche vorkonfektioniert und als Rollenware an.
Kabelbeschriftung zum Aufkleben
Kabelbeschriftung zum Aufkleben
Die Etiketten bestehen aus dem Beschriftungsfeld und transparenter Folie. Die Folie schützt die Beschriftung vor Abrieb und Verschmutzung. Wir liefern Ihnen die Etiketten in verschiedenen Größen und Formen.
Leitermarkierung mit Kabelbindern
Leitermarkierung zur Montage mit Kabelbindern
Sie können mit handelsüblichen Kabelbindern Markierungen auf Ihren Leitern und Kabeln anbringen, unabhängig von deren Durchmesser. Nutzen Sie die große Markierungsfläche, sie bietet Platz für umfangreiche Beschriftungen.