TMC 82B 13A - Leistungsschalter
2907513

Thermomagnetischer Leistungsschalter, 2-polig, Verwendung: Branch Circuit Protection (UL 489), zum Schutz gegen Überlast mit einem Ausschaltvermögen von 10 kA, Auslösekennlinie: B, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 13 A

Produktdetails









Ihre Vorteile

Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen
Für verschiedene Netzarten geeignet, da in 1-, 2-, 3-poligen Varianten erhältlich
Ideal abgestimmter Schutz dank unterschiedlicher Auslösecharakteristiken und großer Auswahl an Nennströmen
Reduzierter Lagerbestand durch Eignung für AC- und DC-Anwendungen
Optionales Zubehör ermöglicht Fernsteuerung und Überwachung