TMC 72D 13A - Leistungsschalter
1020071

Leistungsschalter, 2-polig, Verwendung: Supplementary Protector (UL 1077), für den Überstromschutz bis zu einem Kurzschlussstrom von 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA,B,D., Auslösekennlinie: D, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 13 A

Produktdetails









Ihre Vorteile

Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen
Für verschiedene Netzarten geeignet, da in 1-, 2-, 3-poligen Varianten erhältlich
Ideal abgestimmter Schutz dank unterschiedlicher Auslösecharakteristiken und großer Auswahl an Nennströmen
Reduzierter Lagerbestand durch Eignung für AC- und DC-Anwendungen
Optionales Zubehör ermöglicht Fernsteuerung und Überwachung