Die CCC-Kennzeichnung auf dem Produkt ist nur bei Produkten vorhanden, die von Phoenix Contact China bezogen wurden.
TMC 72B 01A
-
Leistungsschalter
1019930
Leistungsschalter, 2-polig, Verwendung: Supplementary Protection (UL 1077), zum Schutz gegen Überlast bis zu einem Kurzschlussstrom von 7,5 kA, Auslösekennlinie: B, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 1 A
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: FILE E 140459CCC
Zulassungs-ID: 2024010307673885TÜV Rheinland
Zulassungs-ID: R 50531587Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen
Für verschiedene Netzarten geeignet, da in 1-, 2-, 3-poligen Varianten erhältlich
Ideal abgestimmter Schutz dank unterschiedlicher Auslösecharakteristiken und großer Auswahl an Nennströmen
Reduzierter Lagerbestand durch Eignung für AC- und DC-Anwendungen
Optionales Zubehör ermöglicht Fernsteuerung und Überwachung