TMC 71D 12A - Leistungsschalter
1020046

Leistungsschalter, 1-polig, Verwendung: Supplementary Protection (UL 1077), zum Schutz gegen Überlast bis zu einem Kurzschlussstrom von 7,5 kA, Auslösekennlinie: D, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 12 A

Produktdetails









Ihre Vorteile

Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen
Für verschiedene Netzarten geeignet, da in 1-, 2-, 3-poligen Varianten erhältlich
Ideal abgestimmter Schutz dank unterschiedlicher Auslösecharakteristiken und großer Auswahl an Nennströmen
Reduzierter Lagerbestand durch Eignung für AC- und DC-Anwendungen
Optionales Zubehör ermöglicht Fernsteuerung und Überwachung