Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VL KVM EXTENDER (TX) - KVM-Extender
2404769

Ein KVM Extender ermöglicht die Übertragung der Signale von Tastatur, Video und Maus über Entfernungen von bis zu 90 m vom IPC. Bei diesem Artikel handelt es sich nur um die Sendereinheit!

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

LED-Anzeigen: USB, Video, Link, Power
Flexibel durch abgesetzte Bedienlösungen bis zu 90 m
Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch den Einsatz rein passiver Displays
Kostengünstig durch den Wegfall von Kabel- und Montagekosten
Schnelle Inbetriebnahme durch eine reine Hardware-Lösung