HC-DCC4-I-CT-HW-M - Kontakteinsatz
1550585

Kontakteinsatz, Polzahl: 4+PE, Baugröße: DCC06, Stift, Crimpanschluss, 690 V, 100 A, 6 mm2 ... 25 mm2, Anwendung: Energieversorgung in Rechenzentren, werkzeuglose Click-in-Montage

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373