SP 4/ 6 - Stecker
3042942
ELDAS®-Nr: 158982635

Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Polzahl: 6, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2- 6 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Großflächige Beschriftungsmöglichkeit
Praxisgerechte Kodiermöglichkeit
Geprüft für Bahnanwendungen