PP 2,5/ 1 - Stecker
3211280

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Ihre Vorteile

Flexibel durch selbstkonfetionierbare Stecker
Mit den selbstkonfektionierbaren Push-in Technology COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann
Umfangreiches, optional anrastbares Zubehör erhältlich
Schutz gegen Fehlstecken durch individuelle Kodiermöglichkeiten
Hohe Sicherheit dank fingerberührsicherer Ausführung
Sicher in der Anwenung durch leistungsstarken und vibrationssicheren Steckkontakt