WMTB (40X12)R/GP - Kabelmarker
1803386

Kabelmarker, Green Product, Rolle, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Montageart: Kabelbindermontage, Anzahl der Einzelschilder: 3000, Textfeldhöhe: 11,55 mm, Textfeldbreite: 40 mm

Produktdetails







Ihre Vorteile

Marker für die Markierung und Bündelung von Kabeln, wie Zuleitungen in den Schaltschrank, Signal- und Steuerleitungen oder Pneumatikschläuchen in Anlagen
Markieren Sie Ihren Schaltschrank nachhaltig mit den ressourcenschonenden Kabelmarkern der Produktgruppe WMTB/GP
Gezielte Kunststoffreduzierung durch Einsatz von mineralischen Füllstoffen sowie der Optimierung des Materiallayouts
Die Kabelmarker der Produktgruppe WMTB/GP sorgen durch den Einsatz von mineralischen Füllstoffen für eine gezielte Kunststoffreduktion von ~ 40% im Vergleich zur konventionellen Produktgruppe WMTB, bezogen auf Basismaterial und die Verschnittoptimierung
Keine Qualitätsunterschiede hinsichtlich technischer und optischer Eigenschaften, Druckqualität und Beständigkeit im Vergleich zu konventionellen Beschriftungsmaterialien
Die Kennzeichnung mit ressourcenschonenden Materialien trägt zu einer Reduzierung der gesamten CO₂-Bilanz eines Schaltschranks bei, ohne Kompromisse bei der technischen Performance einzugehen
Mit den Green Products von Phoenix Contact setzen Sie ein Zeichen für die Zukunft. Das ressourcenschonende und systemische Markierungsportfolio ist perfekt auf den Einsatz im Schaltschrank abgestimmt.