Nutzen Sie die Flexibilität des Industriedruckers THERMOMARK E.300:
Verwenden Sie den Drucker zur Bedruckung aller Rollenmaterialien des MARKING system Portfolios für eine professionelle und dauerhaft beständige Leiter- und Kabel-, Geräte- und Anlagen- sowie Klemmenkennzeichnung.
Neben vorgestanzten Etiketten- und Schilderformaten kann ebenfalls Schrumpfschlauch verarbeitet werden sowie Etikettenmaterial im Endlosformat. Dazu kombinieren Sie einfach den Drucker mit dem THERMOMARK E.CUTTER oder E.CUTTER/P zum komfortablen Schneiden oder Perforieren der Materialien im Endlosformat.
Für maximal effiziente Kennzeichnungsprozesse kombinieren Sie den Standarddrucker mit einem Applikator der THERMOMARK E SERIES. Auf diese Weise wird Ihr Drucker zum effizienten Druck- und Appliziersystem, wodurch durchschnittlich 60 % Zeitersparnis erzielt werden, da das Drucken und Applizieren der Marker in nur einem automatisierten Prozessschritt erfolgt. Mit dem THERMOMARK E.300 können die Applikatoren THERMOMARK E.WIRE und E.SLEEVE zur effizienten Leiter- und Kabelkennzeichnung betrieben werden sowie der THERMOMARK E.VARIO zur effizienten Klemmenkennzeichnung.
Lieferumfang:
THERMOMARK E.300, USB-Kabel, Etikettenrolle EML (20X8)R/TL (0802999), Farbband THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), mehrsprachige Packungsbeilage
THERMOMARK E.300 KIT
-
Thermotransferdrucker
1287026
Thermotransferdrucker zur Bedruckung aller Materialien im Rollenformat mit einer Druckauflösung von 300 dpi. Geeignet für den Dauereinsatz in der Produktion und große Druckvolumina, da auch Großrollen verarbeitet werden können.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
cULus Listed
Zulassungs-ID: E140403IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DK-112231-M2-ULKompatible Produkte
Ihre Vorteile
Geeignet für alle Rollenmaterialien aus dem MARKING system Produktportfolio
Der THERMOMARK E.300 kann im Vergleich zum THERMOMARK ROLL 2.0 größere Materialrollen verarbeiten
Einfaches Zuschneiden oder Perforieren der Endlosmaterialien im Rollenformat mit dem THERMOMARK E.CUTTER (zum Schneiden von Etikettenmaterial im Endlosformat) oder dem THERMOMARK E.CUTTER/P (zum Perforieren von Schrumpfschlauch im Endlosformat)
Verwandeln Sie den Standarddrucker einfach in ein effizientes Druck- und Appliziersystem: Kompatibilität zu den THERMOMARK E SERIES Applikatoren THERMOMARK E.WIRE, E.SLEEVE und E.VARIO
Bei Betrieb des Druckers mit einem Applikator zur Leiter- und Kabelkennzeichnung, kann das Projekt direkt über das 4,3"-LCD-Multicolor-Touchdisplay komfortabel und intuitiv abgearbeitet werden, der Anwender wird strukturiert geführt und mit relevanten Informationen versorgt
Einfache Handhabung sämtlicher Status- und Fehlermeldungen, da entsprechende Videos direkt über das Touchdisplay aufgerufen und abgespielt werden können
Statusmeldungen erfolgen komfortabel in Echtzeit und bidirektional zur Markierungs-Software, dank OPC UA bei Betrieb des Druckers über die Ethernet-Schnittstelle
Die Druckauflösung mit 300 dpi ist für alle gängigen Anwendungen und Materialien absoluter Standard in der Industrie
Effizienter und wartungsarmer Betrieb dank bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie