PH 6/6 - Kabelgehäuse
3000684
ELDAS®-Nr: 158948515

Kabelgehäuse, Rastermaß: 49,2 mm, Tiefe: 52,3 mm, Breite: 49,2 mm, Höhe: 21 mm, Polzahl: 6, Farbe: grau

Produktdetails








Ihre Vorteile

Robustes Kabelgehäuse für die Zugentlastung von Anschlussleitungen
Aneinanderreihen, ohne Teilungsverlust
Zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit für die Kennzeichnung der Stecker