Der Buskoppler mit integrierten I/Os ist zum Einsatz innerhalb eines PROFIBUS-Netzwerks vorgesehen und stellt das Bindeglied zum Inline-I/O-System dar. An den Buskoppler können Sie bis zu 61 Inline-Teilnehmer anreihen. Für die Integration der Inline-Station in das Programmiersystem steht eine entsprechende GSD-Datei zur Verfügung. Diese Datei steht unter der Adresse www.phoenixcontact.com/products am Artikel zum Download bereit.
IL PB BK DI8 DO4/EF-XC-PAC
-
Buskoppler
2702132
Inline, Buskoppler, PROFIBUS DP, D-SUB-9-Buchse, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 80 mm |
Höhe | 119,8 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Hinweis zu Maßangaben | Maßangaben mit Steckern |
Farbe | grün |
PROFIBUS DP | |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Anschlussart | D-SUB-9-Buchse |
Polzahl | 9 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
Inline-Lokalbus | |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatische Erkennung, kein Mischsystem) |
Feldbus: Lokalbus Gateway | |
Max. Anzahl Lokalbusteilnehmer | 61 (On-Board-I/Os sind zwei Teilnehmer) |
Systemgrenzen | |
Anzahl der unterstützten Teilnehmer | max. 63 (pro Station) |
Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 61 (On-Board-I/Os sind zwei Teilnehmer) |
Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 16 |
Anzahl unterstützter Abzweigklemmen mit Fernbusstich | 0 |
Reaktionszeit der I/Os | typ. 4 ms (angereihte I/Os; Übertragungsgeschwindigkeit: PROFIBUS 1,5 MBit/s, Lokalbus 500 kBit/s) |
Modul | |
ID-Code (hex) | 0B50 |
Eingabeadressraum | 8 Bit (oder 1 Byte; Auswahl in der GSD-Datei) |
Ausgabeadressraum | 4 Bit (oder 1 Byte; Auswahl in der GSD-Datei) |
Registerlänge | 16 Bit |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 1 |
Anzahl der Eingänge | 8 |
Anschlussart | Inline-Stecker |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Eingangsspannung | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -30 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Nenneingangsstrom bei UIN | typ. 3 mA |
Typischer Eingangsstrom je Kanal | typ. 3 mA |
Ansprechzeit typisch | ca. 500 µs |
Verzögerungszeit bei Signalwechsel von 0 auf 1 | 2,9 ms |
Verzögerungszeit bei Signalwechsel von 1 auf 0 | 2,9 ms |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Suppressordiode |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Anschlussart | Inline-Stecker |
Anschlusstechnik | 3-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz; Freilaufbeschaltung im Ausgangstreiber |
Ausgangsspannung | 24 V DC -1 V (bei Nennstrom) |
Maximaler Ausgangsstrom je Modul | max. 2 A |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 10 µA (Im nicht belasteten Zustand kann auch an einem nicht gesetzten Ausgang eine Spannung gemessen werden.) |
Nennlast induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Nennlast Lampen | 12 W |
Nennlast ohmsch | 12 W |
Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | rückspannungsfest |
Verhalten bei Überlast | Auto-Restart |
Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
Verhalten beim Spannungsabschalten | Der Ausgang folgt der Spannungsversorgung unverzögert |
Signalverzögerung | typ. 2,9 ms |
Überstromabschaltung | min. 0,7 A |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Inline | |
Lieferumfang | inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern |
Anzahl der Kanäle | 12 |
Besondere Eigenschaften | Extreme Conditions-Variante |
Diagnose-Meldungen | Kurzschluss oder Überlast der digitalen Ausgänge ja |
Ausfall der Sensorversorgung ja | |
Ausfall der Aktorversorgung ja |
Verlustleistung | typ. 1,7 W (Gerät gesamt) |
Potenziale: Buskopplereinspeisung UBK; Aus der Buskopplereinspeisung werden die Logikversorgung UL (7,5 V) und die Analogversorgung UANA (24 V) erzeugt. | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 0,98 A (mit maximaler Anzahl angeschlossener I/O-Klemmen) |
min. 80 mA (ohne angeschlossene I/O-Klemmen) | |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC |
Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 8 A DC |
min. 3 mA (ohne angeschlossene Peripherie) | |
Potenziale: Versorgung des Segmentkreises (US) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Inline-Stecker) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 8 A DC |
min. 6 mA (ohne angeschlossene Peripherie) |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
-40 °C ... 70 °C (Erweitert, siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt.) | |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (nach DIN EN 61131-2) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2702132 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | DRI112 |
Produktschlüssel | DRI112 |
GTIN | 4046356981774 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 339.9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 339.9 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
ESL 62X46 - Einsteckstreifen 0809502
-
IB IL FIELD 8 - Beschriftungsfeld 2727515
-
ESL 62X10 - Einsteckstreifen 0809492
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
IL BKDIO-PLSET - Stecker-Set 2878599
-
IB IL SCN-12-ICP - Inline-Stecker 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Inline-Stecker 2727624
-
SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB-Busstecker 2744348
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB-Busstecker 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-Busstecker 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - D-SUB-Busstecker 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-Busstecker 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB-Busstecker 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-Busstecker 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-Busstecker 2744380
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB-Busstecker 2902320
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB-Busstecker 2902318
Ihre Vorteile
Anschluss des PROFIBUS über 9-polige D-SUB-Buchse
8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge (On-Board)
Maximal 16 PCP-Teilnehmer anschließbar
DP/V1 für Klasse-1- und Klasse-2-Master
Datenübertragungsgeschwindigkeit PROFIBUS von 9,6 kBit/s bis zu 12 MBit/s
I&M-Funktionen
Diagnose- und Statusanzeigen
IO-Link-Call
Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
Lackierte Leiterplatten
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen