FL SWITCH 1701 7POE
-
Industrial Ethernet Switch
1119230
PoE+ Ethernet Switch, 8 Ethernet-Ports im M12-Format, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10/100/1000 Mbit/s, Jumboframes bis 9600 Bytes, Kopplung von Netzsegmenten mit unterschiedlichen Bitraten, Autocrossing-Funktion, Schutzart IP67
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 226 mm |
| Tiefe | 102 mm |
| Bohrlochabstand | 210 mm |
| Hinweis zur Anwendung | ACHTUNG: Störfestigkeit erfüllen! Realisieren Sie den FE-Anschluss über eine Befestigungsschraube bei Montage auf einem leitenden Untergrund. Bei Montage auf einem nicht leitenden Untergrund erfolgt der FE-Anschluss mit der Befestigungsschraube über einen Kabelschuh. |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Farbe | nickelfarben |
| Material Bodenplatte | Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig |
| Material Gehäuse | Zinkdruckguss, Oberfläche unterkupfert und vernickelt |
| Material Gehäuseoberfläche | vernickelt |
| Montageart | Wandmontage |
| Ethernet | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, X-kodiert |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Signal-LEDs | Datenempfang, Link-Status |
| Anzahl der Kanäle | 1 (M12-Ports) |
| Ethernet (PoE) | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, 8-polig |
| Hinweis zur Anschlussart | X-kodiert |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Signal-LEDs | Datenempfang, Verbindungsstatus, PoE |
| Anzahl der Kanäle | 7 (RJ45-PoE-Ports) |
| Ausgangsleistung (Gesamt) | max. 150 W |
| Ausgangsleistung (pro Port) | max. 60 W |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Bauform | Stand-alone |
| MTTF | 249,43 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
| 107,99 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
| 30,14 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 70 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| Signalverzögerung | ≥ 1,9 µs (Store-and-Forward-Mode, 10/100/1000 Mbit/s, abhängig von Frame-Größe) |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-Funktionen | |
| MAC-Adresstabelle | 16 k |
| PROFINET-Conformance-Klasse | Conformance Class A |
| Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail (Alarmkontakt), je 3 LEDs pro Ethernet Port (Link, Activity und PoE-Status) |
| Grundfunktionalität | PSE, gemäß IEEE 802.3af/at/bt |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| 10/100/1000 Mbit/s | |
| Jumbo Frames bis 9600 Bytes | |
| 8 Prioritätsklassen | |
| Weitere Funktionen | Autonegotiation |
| Leistungsaufnahme | 168 W (Vin= Min, Tamb = Max, POE = 150W, 100% Datenverkehr auf allen angeschlossenen Ports) |
| Lokale Diagnose | US Versorgungsspannung US LED grün |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 18 W (Vin= Min, Tamb = Max, POE = 150W, 100% Datenverkehr auf allen angeschlossenen Ports) |
| Prüfstrecke | 24-V-Versorgung / Funktionserde 500 V DC 1 min |
| Ethernet-Schnittstelle / Alle anderen Potentiale 2,25 kV DC 1 min | |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (M12-Steckverbinder) |
| Versorgungsspannungsbereich | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Anschluss Versorgung | über M12-Steckverbinder, L-kodiert |
| Restwelligkeit | 3,6 VPP |
| Stromaufnahme maximal | 10 A (Nennlast maximal) |
| Stromaufnahme typisch | 300 mA (bei US = 24 V DC und 25 °C Umgebungstemperatur) |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 18,7 V DC ... 30,5 V DC (inklusive Welligkeit) |
| Versorgungsspannung | |
| Anschlussart | M12-Steckverbinder, L-kodiert |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 50 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schock (Betrieb) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetische Felder) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
| EN 61000-6-4 (Leitungsgeführte Störaussendung) Klasse A | |
| EN 61000-6-4 Klasse A | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2019 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN_61000-6-4:2019 |
| Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail (Alarmkontakt), je 3 LEDs pro Ethernet Port (Link, Activity und PoE-Status) |
| Artikelnummer | 1119230 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DNN114 |
| Produktschlüssel | DNN114 |
| GTIN | 4063151048723 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.824 kg |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.605 kg |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Kompatible Produkte
-
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - Netzwerkkabel 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - Netzwerkkabel 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - Netzwerkkabel 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - Netzwerkkabel 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - Netzwerkkabel 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Datensteckverbinder 1021783
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Power-Steckverbinder 1646350
-
SACC-M12FSL-4CT-CM SH - Power-Steckverbinder 1027480
Ihre Vorteile
Gigabit-Unterstützung
Robustes IP67-Gehäuse
Einfache Wandmontage
PoE+ Versorgung auf 7 Ports
Jumbo Frames mit bis zu 9600 Bytes
Metallgehäuse
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen