PTPOWER 185-3L
-
Hochstromklemme
1054728
Hochstromklemme, geblockt, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 309 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Polzahl: 3, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 95 mm2 - 185 mm2, Montageart: NS 35/15, Farbe: grau
Produktdetails
| Polzahl | 3 |
| Rastermaß | 31 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 6 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Potenziale | 3 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 9,55 W |
| Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 6 |
| Nennquerschnitt | 150 mm² |
| 1. Etage | |
| Anschlussart | PowerTurn-Anschluss |
| Abisolierlänge | 40 mm |
| Lehrdorn | B14 |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Leiterquerschnitt starr | 95 mm² ... 185 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 3/0 ... 350 kcmil (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel | 95 mm² ... 185 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 3/0 ... 350 kcmil (umgerechnet nach IEC) |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Querschnitt mit Einlegebrücke starr | 95 mm² ... 150 mm² |
| Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel | 95 mm² ... 150 mm² |
| Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 95 mm² (120 mm²) |
| Querschnitt mit Einlegebrücke flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 95 mm² ... 120 mm² |
| Nennstrom | 309 A |
| Belastungsstrom maximal | 309 A (bei 150 mm² Leiterquerschnitt) |
| Nennspannung | 1000 V |
| 1. Etage Anschlussquerschnitte direkt steckbar | |
| Leiterquerschnitt starr | 95 mm² ... 185 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Breite | 93 mm |
| Rastermaß | 31 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierstoff | PA |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
| Montageart | NS 35/15 |
| Artikelnummer | 1054728 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BE2211 |
| Produktschlüssel | BE2211 |
| GTIN | 4055626690933 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1’059.6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1’059.6 g |
| Ursprungsland | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
EB 3-31/PT - Einlegebrücke 3215058
-
AGK 10-PTPOWER - Abgriffklemme 3260145
-
AGK 10-PTPOWER BU - Abgriffklemme 3260148
-
AGK 10-PTPOWER GN/YE - Abgriffklemme 3260151
-
AGK 10-PTPOWER BK/YE - Abgriffklemme 3260154
-
SZF 3-1,0X5,5 - Schraubendreher 1206612
-
CEC PTPOWER 95/185 - Abdeckung 1056087
-
PTPOWER-IL - Montagematerial 1180891
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Schraubendreher 1212508
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
SF-PH 2-100 S-VDE - Schraubendreher 1212694
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
E/AL-NS 35 - Endhalter 1201662
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Marker für Klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Marker für Klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marker für Klemmen 0829623
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
A 95 -40 - Aderendhülse 3241242
-
A 120 -40 - Aderendhülse 1090640
-
CRIMPFOX 50R - Presszange 1212041
-
CRIMPFOX-M - Presszange 1212072
-
CRIMPFOX-C120 - Presszange 1212318
Ihre Vorteile
Mit der Hochstromklemme gilt jetzt auch einfaches und leichtes Stecken für große Leiter
Die kompakte Bauform ermöglicht eine Verdrahtung auf engstem Raum
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus
Neben der Verwendung des vorhandenen Prüfabgriffs lassen sich Abgriffklemmen anstecken, welche jeweils die zusätzliche Aufnahme von zwei Prüfleitungen bietet
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen