Thermomagnetischer Leistungsschalter, 3-polig, Verwendung: Supplementary Protection (UL 1077), zum Schutz gegen Überlast bis zu einem Kurzschlussstrom von 7,5 kA, Auslösekennlinie: B, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 12 A
Leistungsschalter
Die Leistungsschalter der Produktfamilien TMC 7 und TMC 8 bestehen aus 1-, 2- und 3-poligen thermomagnetischen Schutzgeräten. Sie sind in Nennstromvarianten von 1 bis 63 A erhältlich und bieten umfangreichen Geräte- und Leitungsschutz. Die Leistungsschalter sind in den Auslösekennlinien B, C und D verfügbar und entsprechen den Normen UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) und UL 489 (TMC 8). Alle Artikel sind durchgängig mit den entsprechenden Zulassungen ausgestattet.
Thermomagnetischer Leistungsschalter, 2-polig, Verwendung: Supplementary Protection (UL 1077), zum Schutz gegen Überlast bis zu einem Kurzschlussstrom von 7,5 kA, Auslösekennlinie: B, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 12 A
Thermomagnetischer Leistungsschalter, 3-polig, Verwendung: Branch Circuit Protection (UL 489), zum Schutz gegen Überlast mit einem Ausschaltvermögen von 10 kA, Auslösekennlinie: C, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 6 A
Thermomagnetischer Leistungsschalter, 3-polig, Verwendung: Supplementary Protection (UL 1077), zum Schutz gegen Überlast bis zu einem Kurzschlussstrom von 7,5 kA, Auslösekennlinie: D, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 15 A
Thermomagnetischer Leistungsschalter, 1-polig, Verwendung: Branch Circuit Protection (UL 489), zum Schutz gegen Überlast mit einem Ausschaltvermögen von 10 kA, Auslösekennlinie: C, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 35 A
Thermomagnetischer Leistungsschalter, 3-polig, Verwendung: Branch Circuit Protection (UL 489), zum Schutz gegen Überlast mit einem Ausschaltvermögen von 10 kA, Auslösekennlinie: C, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 25 A
Thermomagnetischer Leistungsschalter, 2-polig, Verwendung: Supplementary Protection (UL 1077), zum Schutz gegen Überlast bis zu einem Kurzschlussstrom von 7,5 kA, Auslösekennlinie: C, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 16 A
Thermomagnetischer Leistungsschalter, 1-polig, Verwendung: Branch Circuit Protection (UL 489), zum Schutz gegen Überlast mit einem Ausschaltvermögen von 10 kA, Auslösekennlinie: C, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 7 A
Schutzdeckel für TMC-7-Sammelschienen (einpolig). Zuschneidbar, fünf Positionen, gelb.
Thermomagnetischer Leistungsschalter, 1-polig, Verwendung: Branch Circuit Protection (UL 489), zum Schutz gegen Überlast mit einem Ausschaltvermögen von 10 kA, Auslösekennlinie: B, Montageart: NS 35/..., Bemessungsstrom: 32 A
Ihre Vorteile
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen
- Für verschiedene Netzarten geeignet, da in 1-, 2-, 3-poligen Varianten erhältlich
- Ideal abgestimmter Schutz dank unterschiedlicher Auslösecharakteristiken und großer Auswahl an Nennströmen
- Reduzierter Lagerbestand durch Eignung für AC- und DC-Anwendungen
- Optionales Zubehör ermöglicht Fernsteuerung und Überwachung
Die Eigenschaften im Überblick
Zuverlässige Leistungsschalter TMC 7 und TMC 8
Die thermomagnetischen Schutzschalter der Familien TMC 7 und TMC 8 schützen Ihre Applikationen zuverlässig bei Überstrom und Kurzschluss.
Das zuverlässige Schaltverhalten, die unbeeinflussbare positive Freiauslösung und die farbige Zustandsanzeige gewährleisten Sicherheit im Betrieb und bei der Wartung. Dank des integrierten Sprungschaltmechanismus wird der Verschleiß der internen Kontakte wirkungsvoll reduziert und somit die Lebensdauer der Geräte erhöht.
Drei verschiedene Auslösecharakteristiken und eine große Auswahl an Nennströmen bis 63 A in 1-, 2- und 3-poligen Schaltervarianten bilden eine Produktpalette für ideal abgestimmten Schutz. Optionales Zubehör, wie Arbeitsstromauslöser, Signal- und Hilfskontakte erleichtern das Steuern und Auswerten aus der Ferne.
TMC 7 Leistungsschalter
TMC 7 Leistungsschalter
Die Leistungsschalter TMC 7 sind nach der UL1077 zugelassen und somit für die Verwendung als „Supplementary Protection“ geeignet. Die Konformität nach IEC 60947-2 und die Gehäusebauform nach DIN 43880 erweitern zusätzlich den Einsatzbereich.
Setzen Sie die Leistungsschalter in Systemen bis zu 277/480 V AC bzw. 80/125 V DC ein. Der maximale Kurzschlussstrom darf 7,5 kA betragen.
TMC 8 Leistungsschalter
TMC 8 Leistungsschalter
Die Leistungsschalter TMC 8 sind nach der UL489 zugelassen. Mit ihrem hohen Schaltvermögen von 10 kA sind sie daher für die Verwendung als „Branch Circuit Protection“ geeignet. Die Konformität nach IEC 60947-2 und die Gehäusebauform nach DIN 43880 erweitern zusätzlich den Einsatzbereich.
Setzen Sie die Leistungsschalter in Systemen bis zu 277/480 V AC bzw. 60/125 V DC ein. Der maximale Kurzschlussstrom darf 10 kA betragen.