Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ZBN 18 YE CUS - Zackband
0825058

Zackband, bestellbar: streifenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 18 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5

Produktdetails








Ihre Vorteile

Bestehend aus fünf Einzelschildern im Raster 17,5 mm
Flach-Zackbandstreifen
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Zackband-Marker individuell nach Ihren Vorgaben