HC-STA-B16-HHFD-1TTP29-EL/...
-
Gehäuse
1372784
Tüllengehäuse B16, für Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x Pg29, Höhe: 76 mm, Kabelverschraubung: ohne, mit wählbarer Farbe der Pulverbeschichtung
Produktdetails
Allgemein | pulverbeschichtete bzw. farbige Variante des Artikels 1412678 HC-STA-B16-HHFD-1TTP29-EL-AL |
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Anwendung | Standard |
Bauform | B16 |
Verriegelungsart | für Querbügel |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Art der Verschraubung | 1x Pg29 |
Kabelabgang | gerade |
Maßzeichnung |
|
Breite | 44 mm |
Höhe | 76 mm |
Länge | 93,5 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 |
IP67 | |
Schutzart (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Schlagfestigkeit | IK09 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1372784 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | AF7APB |
Produktschlüssel | AF7APB |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 226.1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 226.1 g |
Zolltarifnummer | 85389000 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
G-INS-PG29-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411176
-
G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411201
-
US-EMLP (20X9) CUS - Kunststoffschild 0830085
-
HC-B16-HCWD-PLR-BK - Schutzdeckel 1346544
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststoffschild 0830989
-
WP-G HF IP66 PG29 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240893
-
WP-G HF IP69K PG29 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240879
-
WP-GA HF IP66 PG29 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240921
-
WP-GR HF IP66 PG29 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240949
-
WP-GR HF IP69K PG29 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240935
-
WP-G PP HF PG29 - Schutzschlauchverschraubung 3240993
-
WP-GT PP HF PG29 - Schutzschlauchverschraubung 3241007
-
WP-G BRASS IP40 PG29 - Schutzschlauchverschraubung 3241042
-
WP-GT BRASS PG29 - Schutzschlauchverschraubung 3241028
-
WP-G BRASS IP65 PG29 - Schutzschlauchverschraubung 3241056
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen