Niagara Framework® für offene Gebäudeautomation – Systeme, Hardware und Lösungen Phoenix Contact ist Ihr offizieller Niagara-Partner: Entdecken Sie perfekt abgestimmte Lösungen – von Lizenzen über Industrie-Hardware bis zu Add-ons für effizientes, skalierbares Engineering.

Modernes Gebäude
Gebäudesteuerungen für die Elektrounterverteilung

Niagara Framework® Hardware und Controller für Gebäudeautomation

Die Niagara‑kompatiblen Controller von Phoenix Contact sind speziell für offene und herstellerunabhängige Gebäudeautomationssysteme entwickelt. Sie ermöglichen die zuverlässige Integration von Feld‑, Raum‑ und Anlagenebene – vom Einzelgebäude bis hin zu skalierbaren Multi‑Site‑Lösungen.
Dank standardisierter Schnittstellen, industrietauglicher Hardware und langfristiger Verfügbarkeit profitieren Sie von einer stabilen und zukunftssicheren Plattform. So lassen sich Engineering-Prozesse standardisieren, Applikationen wiederverwenden und Niagara‑basierte Gebäudemanagementsysteme flexibel erweitern.

Niagara-basiertes Software-Engineering

Niagara Framework® Engineering-Tools und Software

Phoenix Contact erweitert das Niagara Framework® um leistungsstarke und kostenfreie Engineering-Tools – von der Feldebene bis in die Cloud.
Die Niagara-Bibliotheken standardisieren wiederkehrende Aufgaben und reduzieren den Engineering-Aufwand erheblich. Statt individueller Programmierung arbeiten Sie mit versionierten Funktionsbausteinen und einer einheitlichen Systematik für Raum- und Anlagenautomation.
Ein durchgängiger Workflow ermöglicht die effiziente Massenbearbeitung und sorgt für konsistente Ergebnisse über alle Projekte hinweg. Die Tools lassen sich nahtlos in bestehende Niagara-Umgebungen integrieren. Sie sind kostenfrei über den Niagara Marketplace verfügbar.

Person bedient Gebäudemanagementsystem

Niagara Framework® Gebäudemanagementsystem (BMS)

Das Niagara Framework® ist die weltweit etablierte Plattform für offene Gebäudemanagementsysteme (BMS). Es ermöglicht die herstellerunabhängige Integration unterschiedlichster Gewerke und Systeme – und schafft so die Grundlage für flexible, skalierbare Gebäudeautomation.
Mit Emalytics bietet Phoenix Contact ein leistungsstarkes Gebäudemanagementsystem auf Basis des Niagara Framework®. Die Lösung kombiniert Offenheit mit industrieller Robustheit und ist speziell für anspruchsvolle Gebäudeautomationsprojekte entwickelt.
Sie profitieren von einer durchgängigen Plattform für Visualisierung, Steuerung und Monitoring – sowie von der einfachen Integration bestehender Systeme und der langfristigen Erweiterbarkeit Ihrer Niagara-basierten Infrastruktur.

Gebäudemanagementseminare

Niagara Framework® Schulungen und Trainings für Gebäudeautomation

Phoenix Contact unterstützt Sie beim Aufbau von Know-how für Niagara-basierte Gebäudeautomation mit einem strukturierten Schulungs- und Trainingsangebot. Niagara-Trainings und TCP-Zertifizierungen werden überwiegend durch autorisierte Partner durchgeführt und durch gezielte Schulungen von Phoenix Contact ergänzt – abgestimmt auf Region und Anwendung. So profitieren Sie von praxisnahen Inhalten und einer hohen Trainingsverfügbarkeit. Ein strukturiertes Onboarding, praxisorientierte Lerninhalte sowie kostenfreie Niagara Add-ons und Online-Tutorials erleichtern den Einstieg. Dadurch setzen Sie Ihre Projekte schneller um und nutzen das Erlernte effizient und sicher.

Phoenix Contact als offizieller Niagara Framework®-Partner

Als offizieller „Powered by Niagara“-Partner arbeitet Phoenix Contact eng mit Tridium an der Entwicklung von Hardware- und Software-Lösungen für offene Gebäudeautomation auf Basis des Niagara Framework®. Die Zusammenarbeit im Rahmen des „Growth Partner Program“ von Tridium ermöglicht eine enge Abstimmung in Entwicklung und Engineering. Dadurch profitieren Sie von optimal aufeinander abgestimmten Lösungen, hoher Kompatibilität und frühzeitigem Zugang zu neuen Technologien. Phoenix Contact ist damit ein aktiver Bestandteil des globalen Niagara-Ökosystems und steht für zukunftssichere, herstellerunabhängige Lösungen sowie eine langfristige Weiterentwicklung Ihrer Niagara-basierten Systeme.    

Schaltschrankbau für Niagara Framework® und Gebäudeautomation aus einer Hand Phoenix Contact bietet Ihnen umfassende Schaltschranklösungen für Niagara-basierte Gebäudeautomation – mit einem durchgängigen Portfolio aus einer Hand. Von der Stromversorgung über Interface- und I/O-Module bis hin zu Netzwerktechnik und industriellen Sicherheitslösungen sind alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt. So realisieren Sie eine strukturierte, platzsparende und effizient umsetzbare Schaltschrankarchitektur. Die Systeme lassen sich nahtlos in Niagara Framework® Projekte integrieren und schaffen die Grundlage für eine zuverlässige, skalierbare Gebäudeautomation.

Interaktive Image-Map: Schaltschrankbau für Niagara Framework® und Gebäudeautomation
Reihenklemmen
Die Reihenklemmen von Phoenix Contact ermöglichen Ihnen eine hohe Flexibilität im Klemmenleistenaufbau. Wählen Sie zwischen verschiedenen Anschlusstechniken und kombinieren Sie die Klemmen durch das Setzen von Brücken im doppelten Funktionsschacht. Das Reihenklemmensystem zeichnet sich durch ein standardisiertes Brücken-, Beschriftungs- und Prüfzubehör aus.
Mehr zu Reihenklemmen
Reihenklemmen
HMI-Panels und Industrie-PCs
Mit unseren Human Machine Interfaces (HMI) und Industrie-PCs (IPC) bedienen und beobachten Sie effizient Ihre Anlagenzustände. Profitieren Sie von maximaler Skalierbarkeit für das Bedienkonzept Ihrer Automatisierungslösung. Anspruchsvolle Steuerungs- und Networking-Aufgaben lösen Sie unkompliziert mit unseren intelligenten Industrie-PCs. Gleichzeitig unterstützt die durchdachte Visualisierungs-Software ein schnelles und sicheres Eingreifen in Maschinenprozesse.
Mehr zur HMIs und IPCs
HMI-Panels und Industrie-PCs
Steckverbinder
Steckverbinder in großer Vielfalt: von vielseitigen Rundsteckverbindern (M5 bis M58) über Daten-, Energiespeicher- und Photovoltaik-Steckverbinder bis hin zu schweren Industriesteckverbindern. Das Steckverbinderportfolio von Phoenix Contact bietet Lösungen für industrielle und semi-industrielle Anwendungen. Ergänzt wird es durch anwendungsspezifische Steckverbindersysteme sowie konfektionierbare und vorgefertigte Kabel und Leitungen.
Mehr zu Steckverbinder
Steckverbinder
Relais und Solid-State-Relais
Entdecken Sie unsere umfassende Auswahl an Relais und Solid-State-Relais, Koppelrelais, elektromechanischen Relais, Zeitrelais, Kommunikations- und Logikmodulen. Unsere innovativen Produkte bieten höchste Zuverlässigkeit und Effizienz für Ihre industriellen Anwendungen. Unsere Relais zeichnen sich durch hohe Schaltleistung, lange Lebensdauer und umfangreiches Zubehör aus. Die Solid-State-Relais bieten schnelle Schaltzeiten und sind ideal für Anwendungen mit hoher Schaltfrequenz. Logikmodule bieten flexible Steuerungs- und Automatisierungslösungen für Ihre Applikation. Mit Kommunikationsmodulen bringen Sie ein Relaissystem einfach und flexibel in ihr Netzwerk.
Mehr zu Relais
Relais und Solid-State-Relais
Energiemonitoring
Effizientes Energiemonitoring ist die Grundlage für Ihr Energiemanagement nach ISO 50001. Profitieren Sie von dem optimalen Zusammenspiel und der Nutzungsfreundlichkeit unseres Energiemonitoring-Portfolios. Unsere Energiemessgeräte, Energiezähler, Stromwandler und Messumformer decken alle Anwendungen zur Energiedatenerfassung ab. Zukunftweisende Kommunikations- und Software-Lösungen helfen Ihnen bei der Integration, Visualisierung und Analyse Ihrer Energiedaten.
Mehr zu Energiemonitoring
Energiemonitoring
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Netzunterbrechungen können schwerwiegende Folgen haben. Verlassen Sie sich auf unsere unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und gehen Sie kein Risiko ein. Eine USV liefert Strom, auch wenn das versorgende Netz wegbleibt und schützt Ihre Anlage vor Versorgungsausfall. Wir bieten Ihnen USV-Lösungen für DC- und AC-Anwendungen, die in Funktionalität und Bauform optimal auf die Anforderungen unterschiedlicher Branchen abgestimmt sind.
Mehr zu USVs
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Industrielle Kommunikation
Die zuverlässige Datenübertragung von der Feld- bis in die Steuerungsebene ist das Ziel der industriellen Kommunikation. Durchgängige Lösungen mit Industrial Ethernet, modernen Wireless-Technologien und Cyber Security erhöhen dabei die Verfügbarkeit und Sicherheit der vernetzten Systeme. Für eine effiziente Kommunikation sorgen Netzwerkprotokolle und Feldbussysteme wie z. B. PROFINET, OPC UA, PROFIBUS und INTERBUS.
Mehr zu Industrielle Kommunikation
Industrielle Kommunikation
Stromversorgungen
Mit unseren Stromversorgungen versorgen Sie Ihre Anwendung zuverlässig. Wählen Sie die optimale Stromversorgung bedarfsgerecht aus unserem großen Angebot der unterschiedlichen Geräte. Ob für die Tragschiene, geeignet für die Wandmontage oder im 19"-Format für die Rack-Montage: Finden Sie die perfekte Stromversorgung für Ihre Applikation.
Mehr zu Stromversorgungen
Stromversorgungen
Schütz und Leistungsrelais
Ein Schütz, als elektrisches Schaltgerät, ist ebenso wie das Leistungsrelais eine essenzielle Komponente in der Elektrotechnik, die für die Steuerung und den Schutz elektrischer Anlagen und Maschinen unerlässlich ist. Ein Schütz ermöglicht das Schalten hoher Ströme und Spannungen, während Leistungsrelais präzise Steuerungsaufgaben übernehmen. Beide Schaltgeräte tragen wesentlich zur Sicherheit und Effizienz moderner industrieller Anwendungen bei.
Schütz und Leistungsrelais
Schütz und Leistungsrelais
Geräteschutzschalter
Geräteschutzschalter sichern Ihre Betriebsmittel vor Überlast und Kurzschlussströmen und schalten im Fehlerfall gezielt nur den betroffenen Stromkreis ab. Zur idealen Absicherung arbeiten unsere Schutzschalter daher mit unterschiedlichen Technologien: elektronisch, thermomagnetisch und thermisch. Optimieren Sie Ihren Produktionsprozess und senken Sie Stillstandszeiten durch den Einsatz unseres Überstromschutzes.
Mehr zu Geräteschutzschalter
Geräteschutzschalter
Redundanzmodule
Ein Redundanzmodul dient der Entkopplung zweier Stromversorgungen und sorgt für eine hohe Verfügbarkeit und Produktivität Ihrer Anlage. Insbesondere in Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Betriebssicherheit wird eine redundante Stromversorgung benötigt. Ein redundantes System verhindert, dass der Ausfall eines Netzteils zum Anlagenstillstand führt.
Mehr zu Redundanzmodule
Redundanzmodule

Ihr Ansprechpartner

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Gern berate ich Sie bei Ihren Modernisierungs- oder Neubauprojekten. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem umfangreichen Leistungsangebot.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

FAQ Gebäudeautomation
FAQ Gebäudeautomation
FAQ Gebäudeautomation
FAQ Gebäudeautomation
FAQ Gebäudeautomation
FAQ Gebäudeautomation

Weil wir gezielt die Herausforderungen in Ihren Projekten adressieren. Mit Phoenix Contact setzen Sie auf Niagara‑kompatible, robuste und skalierbare Hardware. Standardisierte Engineering‑Strukturen und kostenfreie Tools reduzieren Ihren Aufwand spürbar. Ergänzt durch ein umfassendes Schaltschrankportfolio sowie IT‑ und securityfähige Lösungen realisieren Sie Niagara‑Projekte effizienter, mit weniger Komplexität und kürzerer Installationszeit.

FAQ Gebäudeautomation

Die Vorteile liegen in der Hardware-Plattform und ihren Integrationsmöglichkeiten in offenen Gebäudeautomationssystemen. Phoenix Contact bietet robuste, industrielle Steuerungen mit erweiterten Schnittstellen und direkter Anbindung von I/Os. Anwendungen lassen sich flexibel skalieren und nahtlos in Schaltschrank- und Infrastrukturkonzepte integrieren. Ergebnis: weniger Gateways, weniger Insellösungen und eine bessere Integration in Energie- und Gebäudeinfrastrukturen.

FAQ Gebäudeautomation

Ja – durch industrielle Hardware, skalierbare Architekturen und durchgängige Versorgungskonzepte. Die Lösungen von Phoenix Contact basieren auf robustem Industrie-Design und lassen sich in hochverfügbare Systeme wie N+1 oder 2N integrieren. In Kombination mit abgestimmten Strom- und Netzwerkkonzepten entsteht eine zuverlässige Lösung für Verfügbarkeit und Betriebssicherheit – auch in kritischen Anwendungen.

Mehr zu Lösungen für moderne Rechenzentren
FAQ Gebäudeautomation

Der größte Mehrwert liegt nicht im Framework selbst, sondern in der effizienten Umsetzung Ihrer Projekte. Mit Phoenix Contact reduzieren Sie Engineering‑Aufwand und Schnittstellen und vereinfachen die Integration deutlich. Gleichzeitig wird der Schaltschrankbau effizienter und IT‑ sowie Security‑Anforderungen werden erfüllt. In Kombination mit skalierbaren Architekturen steigert dies die Verfügbarkeit und senkt die Komplexität Ihrer Niagara‑Projekte.

FAQ Gebäudeautomation

Ja – Niagara‑basierte Lizenzen können direkt über Phoenix Contact bezogen werden, etwa für Controller, Supervisor oder Visualisierung. Das Lizenzportfolio ist optimal auf unsere Hardware und Lösungen abgestimmt. Sie profitieren von abgestimmten Paketen, Zugriff auf das Emalytics‑Ökosystem sowie kostenfreien Niagara Add‑ons und erhalten Unterstützung bei Lizenzierung und Integration in Ihre Anwendung.

Mehr zu den Emalytics-Lizenzen