MOTION-MONITORING - Funktionsbaustein
1812875

MOTION-MONITORING beinhaltet Funktionsbausteine für die sicherheitsbezogene Überwachung von Maschinen und die Erkennung von Fehlern in Maschinenbewegungen. Die Überwachungsfunktionen erfolgen in der Sicherheits-SPS unter Einsatz von PLCnext Engineer.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Minimierte Engineering-Kosten bei der Programmierung auf Grund vorgefertigter Funktionsbausteine
Vereinfachung des Engineering-Prozesses
Vollständige Integration in das PLCnext Technology Ecosystem
Ausführung von Sicherheitsteilfunktionen gemäß EN 61800-5-2
Realisierung von Applikationen bis PL e nach EN ISO 13849-1, SIL_3 nach EN IEC 62061, SIL_3 nach IEC 61508