Mit einem WIN-Slave lässt sich der Zustand einer PSD-Signalsäule per Funk an einen mit einem PC per USB-Kabel verbundenen WIN-Master übertragen und in der WIN-Software anzeigen und auswerten, sowie in einer Datenbank hinterlegen.
PSD-S WIN SL/UL
-
Funkelemente
2701565
Slave mit C UL US-Zulassung zum Aufbau oder zur Erweiterung des Signalsäulen-Funksystems WIN, 24 V AC/DC, schwarz
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Repeater zur Reichweitenerhöhung in jedem Funkelement integriert
Ergänzung bestehender Signalsäulen ohne zusätzliche Verdrahtung
Parallel zu anderen Funkanwendungen betreibbar
Gleichzeitige Erfassung von bis zu 50 Funkelementen
Störungsmeldung per E-Mail möglich
Reichweite eines Funkelements bei freier Sicht bis zu 300 m