PSD-S WIN SET-1MA-3SL/UL
-
Funkelemente
2701563
Set mit C UL US-Zulassung für das Signalsäulen-Funksystem WIN, bestehend aus einem Master mit Antenne, drei Slaves, Software-CD, USB-Kabel (3 m), vier Gummifüßen und Montagematerial zur Wandmontage des Masters
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Repeater zur Reichweitenerhöhung in jedem Funkelement integriert
Ergänzung bestehender Signalsäulen ohne zusätzliche Verdrahtung
Gleichzeitige Erfassung von bis zu 50 Funkelementen
Parallel zu anderen Funkanwendungen betreibbar
Störungsmeldung per E-Mail möglich
Reichweite eines Funkelements bei freier Sicht bis zu 300 m