Bestückte Leiterplatten und die passende Anschlusstechnik können in einem Arbeitsgang bestückt und verlötet werden. Nutzen Sie Leiterplattenklemmen mit Schraub- oder Push-in-Anschluss auf bis zu zwei Anschlussebenen sowie steckbare Klemmen auf bis zu drei Anschlussebenen für Ihre Anwendung. Durch Verrasten montieren Sie das Hutschienengehäuse schnell.
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant