PV-Systemlösung POS

POS für Off-Grid-Solar-Power-Systems

Das Pico-Off-Grid-System (POS) ist eine PV-Panel-basierte, robuste Lösung mit mehreren Leistungsklassen bis 190 Wp. Zur Lösung gehören ein Gehäuse, eine Masthalterung und ein Solarpanel. Für autarke Lösungen im Feldeinsatz können Rechner, Kommunikationseinheiten, Batterien und mehr hinzugefügt werden.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587082
POS PV PANEL 22 - Solarmodul
POS PV PANEL 22 - Solarmodul
1587082

Solarmodul, PV Panel für Pico Off-Grid System mit eingebauten Sunclix-Steckern, Nennleistung: 22 Wp, Zelltechnologie: monokristallin-PERC mit > 22 % Wirkungsgrad, Zellenanzahl: 36, Modulrahmen: eloxierter Hohlkammer-Profilrahmen, Breite: 308 mm, Höhe: 417 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1653798
POS PANELFIX M - Halterung
POS PANELFIX M - Halterung
1653798

PV-Modulhalterung für energieautarke Systeme, Wandmontage, geeignet für Panels von ca. 40 ... 200 Wp, kompatibel mit: POS-PV-Panel 75, 110 und 190, Befestigungsset für Mast-Ø 48 mm ... 180 mm und Verstärkungs-Set für bis zu Windstärke 10, Material: Edelstahl

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587083
POS PV PANEL 75 - Solarmodul
POS PV PANEL 75 - Solarmodul
1587083

Solarmodul, PV Panel für Pico Off-Grid System mit eingebauten Sunclix-Steckern, Nennleistung: 75 W, Zelltechnologie: monokristallin-PERC mit > 22 % Wirkungsgrad, Zellenanzahl: 39, Modulrahmen: eloxierter Hohlkammer-Profilrahmen, Breite: 660 mm, Höhe: 630 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587086
POS PV PANEL 190 - Solarmodul
POS PV PANEL 190 - Solarmodul
1587086

Solarmodul, PV Panel für Pico Off-Grid System mit eingebauten Sunclix-Steckern, Nennleistung: 190 W, Zelltechnologie: monokristallin-PERC mit > 22 % Wirkungsgrad, Zellenanzahl: 72, Modulrahmen: eloxierter Hohlkammer-Profilrahmen, Breite: 680 mm, Höhe: 1500 mm

Ihre Vorteile

  • Einsetzbar in vielfältigen Anwendungen dank internationaler Zertifizierungen
  • Schnelle Inbetriebnahme dank einfacher Einpersonenmontage des Gesamtsystems
  • Langlebig durch UV-stabilisiertes Gehäuse und korrosionsfreie Halterung
  • Beständig auch unter starker mechanischer Beanspruchung
  • Hocheffiziente Solarmodule durch monokristalline Zelltechnologie

Hauptmerkmale im Überblick

Wir bieten Ihnen das passende Off-Grid-System für Ihre Applikation. Überzeugen Sie sich von den technischen Merkmalen.

PV-­Systemlösung POS

Mastdurchmesser 48 mm … 180 mm
Material der Halterung Edelstahl
Temperaturbereich -40 °C ... +80 °C
Neigungswinkel des PV-Panels 30° … 80°
Solarmodultechnologie 36 / 45 Hochleistungssolarzellen, monokristalline Zelltechnologie
Leistung des PV-Panels 22 Wp … 190 Wp

Produktvorstellung im Detail Die POS-Lösung eignet sich optimal für den unkomplizierten Aufbau energieautarker Systeme bis zu einer Leistungsklasse von 190 Wp.

Interaktive Image-Map: Off-Grid-Solar-Power-System
Korrosionsfreie Halterung
Die Halterung zeichnet sich durch ihre hohe Stabilität und einen guten Schutz gegen mechanische Beanspruchung aus. Sie ist auch für hohe Windstärken geeignet und bleibt dank des verwendeten Edelstahls (1.4301) korrosionsfrei. Zudem ermöglicht die innovative Winkelverstellung eine optimale Energieausbeute.
Korrosionsfreie Halterung
Umfangreiche Anschlusstechnik
Das POS-Gehäuse ist bereits mit integrierten PV-Steckverbindern SUNCLIX ausgestattet. Zusätzlich ist weitere Anschlusstechnik mit hohem IP-Schutz erhältlich. Unsere Dienstleistungen umfassen sowohl die mechanische Bearbeitung als auch den Einbau der Anschlusstechnik – alles aus einer Hand.
Umfangreiche Anschlusstechnik
Hocheffiziente Solarmodule
Unsere Solarpanels bieten einen großen Leistungsbereich von 22, 75, 110 und 190 Wp. Dank der monokristallinen Zelltechnologie erreichen die Module einen Wirkungsgrad von 22 %. Zudem sind die Panels bereits mit den PV-Steckverbindern SUNCLIX anschlussfertig verdrahtet.
Hocheffiziente Solarmodule
Großvolumige Outdoor-Gehäuse
Die zertifizierten Gehäuse aus Polycarbonat sind leicht, widerstandsfähig und schützen Ihre Elektronik dauerhaft und sicher vor Feuchtigkeit, Hitze, UV-Strahlung und mechanischer Beanspruchung. Die großvolumigen Kunststoffgehäuse sind individuell anpass- und erweiterbar durch Zubehör. Sie lassen sich auch in anspruchsvollen Anwendungen einsetzen.
Großvolumige Outdoor-Gehäuse
Wetterstation mit Messtechnik geschützt in robusten Outdoor-Gehäusen

PV-Systemlösung POS

Bestens gerüstet für Off-Grid-Lösungen

Nutzen Sie das PV-Panel-basierte POS (Pico-Off-Grid-System) für den Aufbau energieautarker Systeme mit mehreren Leistungsklassen bis zu 190 Wp. Mit dem robusten Gehäuse und einer Masthalterung aus Edelstahl realisieren Sie eine zuverlässige und langlebige Lösung zur Energiebereitstellung in entlegenen Gebieten und anspruchsvollen Umgebungen. Einsatzgebiete sind z. B. die Umweltdatenerfassung, Industrieumgebungen mit hohen Anforderungen und viele weitere Anwendungen im Außenbereich.

FAQ

PV-Modulhalterung POS-Panelfix
Neigungswinkel des Solarpanels abhängig vom Breitengrad
PV-Systemlösung POS
PV-Modulhalterung POS-Panelfix

Das System wurde erfolgreich auf Stöße mit einer Kraft von 5G sowie auf Vibrationen bis zu 7,4 Hz mit einer Amplitude von 0,15 mm getestet. Windlasten bis zu 88 km/h (Windstärke 8) wurden erfolgreich am System simuliert. Eine zusätzliche Verstärkung bietet noch mehr Stabilität für Lasten bis Windstärke 10. Die Widerstandsfähigkeit hängt vom Gewicht der Komponenten im Gehäuse ab.

Neigungswinkel des Solarpanels abhängig vom Breitengrad

Für optimale Leistung sollte das Panel in einem Winkel installiert werden, der dem Breitengrad des Installationsorts entspricht. Wenn sich Ihr Standort in der nördlichen Hemisphäre befindet, richten Sie das Solarpanel genau nach Süden aus. Analog dazu richten Sie das Solarpanel nach Norden aus, wenn sich Ihr Standort in der südlichen Hemisphäre befindet. Weitere Details entnehmen Sie dem Anwendungshinweis, der im Download-Bereich auf den Produktdetailseiten zu finden ist.

PV-Systemlösung POS

Die PV-Module sind so konzipiert, dass sie die Auswirkungen von teilweiser Verschattung minimieren. Um dennoch maximale Effizienz zu gewährleisten, sollte Verschattung so weit wie möglich vermieden werden.

E-Paper
Das Portfolio der Elektronikgehäuse in der Übersicht

Entdecken Sie Gehäuse für die Tragschiene und den Außeneinsatz und erfahren Sie, wie vielfältig Sie Elektronikgehäuse an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.

E-Paper öffnen
Tragschienengehäuse und Feldgehäuse
Elektronikgehäuse für die Tragschiene

Technische Grundlagen von Elektronikgehäusen Lösungen für den Tragschieneneinsatz

Elektronikgehäuse sind ein elementarer Bestandteil eines Geräts. Sie bestimmen dessen Aussehen und schützen die Elektronik vor äußeren Einflüssen. Zudem ermöglichen sie die Montage in übergeordneten Einheiten. Gerätehersteller müssen daher viele Details beachten und das nicht nur bei der Konstruktion, sondern auch bei der Gehäuseauswahl, wenn es um Materialien oder Qualitätsprüfungen geht. In dieser Broschüre finden sie alle Details.