Vollhartmetall-Stichel, 1 Schneide, Schnittbreite: 1,5 mm
Plotter und Gravursysteme
Unser Plotter beschriftet hochwertige Markierungsmaterialien für langlebige Kennzeichnungen. Durch den einfachen Tausch des Standardplotterkopfs gegen die Gravureinheit verwandeln Sie den Plotter in ein Gravursystem. Die so erstellten Kennzeichnungen sind auch unter extremen Bedingungen sehr beständig.
Adapterplatte für WMU-Magazine, zur Verwendung des Universalrahmen CMS-WMU mit den Magazineinsätzen des CMS-MCP 3 Plotters
Steuerungseinheit für die Gravursysteme ENGRAVING UNIT und P1 ENGRAVING UNIT
Vollhartmetall-Fräser, 2 Schneiden, Fräsbreite: 0,4 mm
Anschlusskabel, zum Austausch zwischen Absaugeinheit und Steuerungseinheit
Kunststoff-Magazine für CMS-P1-Plotter. Zur Aufnahme von 3 Wieland Matten Typ 50, 51, 60, 63, 67, 68, 69 oder 80
Vakuumaggregat, Saugleistung: 7,4 m3/h, Motorleistung: 0,37 kW, Betriebsspannung: 230 V AC/ 50 Hz
Kunststoff-Magazine für CMS-P1-Plotter. Zur Aufnahme von 2 WAGO WSB 4 Matten
Adapter, zum Austausch als Verbindung zwischen Saugschlauch und Gravurspindel
Schreibstift, inkl. Adapter, Tuschetank und Aufbewahrungsdepot, 0,5 mm Schriftstärke
Ihre Vorteile
- Einfache Ansteuerung des Plotters durch Markierungs-Software PROJECT complete
- Schnelle Inbetriebnahme, da USB- und Centronics-Schnittstelle
- Leichtes Bedienen: übersichtlich mit nur vier Tasten
Der Plotter mit Gravureinheit
Der Plotter mit Gravureinheit ist das Markierungssystem für den Werkstatteinsatz.
Gravieren Sie mit dem System Metalle und spezielle Zweischicht-Kunststoffe. Für die Erzeugung unterschiedlicher Strichstärken erhalten Sie Gravurstichel in Durchmessern von 0,2 bis 1,0 mm.
Gravierte Schilder verwenden Sie z. B. für die Markierung von Kabeln, die ins Erdreich verlegt werden.
Sie erstellen langlebige Markierungen für aggressive Umgebungen.