Zuletzt gesucht
Anmelden
0
Keine Produkte im Produktvergleich
Produkte
Produktübersicht
Einen Händler finden
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
Phoenix Contact Schweiz
Phoenix Contact-Gruppe
Karriere
Kultur und Haltung
All Electric Society
Compliance
Nachhaltigkeit
Geschichte
Lieferanten
Partner und Distributoren
Seminare & News
Übersicht
Seminare, Webinare & Trainings
Aufzeichnungen Webinare
Messen
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
Dienstleistungen für die Sicherheit in der Industrie
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
Reihenklemmenzubehör
D-TB 16 - Deckel
D-TB 16
-
Deckel
3059922
Deckel, Tiefe: 42,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 50 mm, Farbe: dunkelgrau
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Abschlussdeckel
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)
-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)
-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
20 % ... 90 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)
30 % ... 70 %
Materialangaben
Farbe
verkehrsgrau B (RAL 7043)
Material
PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte
-60 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)
bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)
bestanden
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C)
bestanden
Maße
Breite
2,2 mm
Höhe
50 mm
Tiefe
42,8 mm
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
3059922
Verpackungseinheit
50 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Verkaufsschlüssel
BEKZ1X
Produktschlüssel
BEKZ1X
GTIN
4046356643658
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
3.33 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
3.208 g
Zolltarifnummer
85389000
Ursprungsland
IN
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)