DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum schnellen Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit CCS Typ 2 Fahrzeug-Ladedosen, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
CHARX ST2C-DC250-10,0MCS00P
-
DC-Ladekabel
1674660
CHARX connect standard, CCS Typ 2, DC-Ladeleitung, 250 A dauerhaft, 1000 V DC, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 10 m, schwarz, gerade, unterstützt Vier-Leiter-Messtechnik, mit analoger Temperatursensorik, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit austauschbaren DC-Leistungskontakten, mit angeschlossenem PP-Kontakt, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-3, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV)
Produktdetails
Produkttyp | DC-Ladekabel |
Produktfamilie | CHARX connect standard |
Technologie | Combined Charging System |
Anwendung | zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV) |
zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE) | |
Ausstattung | unterstützt Vier-Leiter-Messtechnik |
mit analoger Temperatursensorik | |
mit austauschbarem Steckgesichtrahmen | |
mit austauschbaren DC-Leistungskontakten | |
mit angeschlossenem PP-Kontakt | |
Ladestandard | CCS Typ 2 |
Lademodus | Mode 4 |
Aufgebrachtes Logo | PHOENIX CONTACT-Logo |
Temperaturüberwachung | 2x Pt 1000 |
Ladeleistung und -strom (DC-Laden) | |
Art des Ladestroms | DC |
Ladestrom | 250 A DC |
Ladeleistung | 250 kW |
Bemessungsspannung | 1000 V |
Ladeleistung und -strom (DC-Laden im Boost Mode) | |
Art des Ladestroms | DC Boost Mode |
Pinbelegung (Leistungskontakte) | |
Hinweis zur Anschlussart | Crimpanschluss, nicht trennbar |
Anzahl | 3 (PE, DC+, DC-) |
Bemessungsspannung | 1000 V DC |
Bemessungsstrom | 250 A (bis 40 °C) |
Pinbelegung (Signalkontakte) | |
Hinweis zur Anschlussart | Crimpanschluss, nicht trennbar |
Art der Signalübertragung | Pulsweitenmodulation mit aufmodulierter Powerline-Kommunikation gemäß ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Anzahl | 2 (CP, PP) |
Bemessungsspannung | 30 V AC |
Bemessungsstrom | 2 A |
Kodierung | 1500 Ω (zwischen PE und PP) |
Signalkontakt PP an Leitung angeschlossen | |
Temperatursensorik (Pt 1000) | |
Sensortyp | Pt 1000 |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 60751 |
Anbringungsstelle | 2 Sensoren an den DC-Kontakten |
Abschalttemperatur | 90 °C |
Fahrzeug-Ladestecker | |
Breite | 72 mm |
Höhe | 181,1 mm |
Tiefe | 285,3 mm |
Farbe (Gehäuse) | schwarz (9005) |
Farbe (Griffbereich) | schwarz (9005) |
Farbe (Steckgesicht) | schwarz (9005) |
Farbe (Kabel) | schwarz (9005) |
Material (Fahrzeug-Ladestecker) | Kunststoff |
Material (Leitung Außenmantel) | TPE-U |
Material (Kontaktoberfläche) | Silber |
Hinweis | Das farbliche Erscheinungsbild und der Glanzgrad des Ladekabels kann variieren. |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Steckgesicht) |
Leitungslänge | 10 m ±50 mm |
Leitungsnormen/-bestimmungen | IEC 62893-4-1 |
Leitungstyp | Klasse 6 |
Leitungsart | gerade |
Leitungsaufbau | 2 x 70 mm² + 1 x 25 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
Leitungsaußendurchmesser | 33,20 mm ±0,5 mm |
Abisolierlänge der Ummantelung | 180 mm ±10 mm |
Abisolierlänge | 180 mm ±10 mm |
Leitungs-Widerstand | 0,000272 Ω/m |
Biegeradius | 332 mm ±1 mm (10 x D) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 10000 |
Steckkraft | < 100 N |
Ziehkraft | < 100 N |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (Fahrzeug-Ladestecker) | IP67 (gesteckt, die Schutzart im betriebsfertigen, gesteckten Zustand ist nur sichergestellt, wenn beide Steckelemente Originalprodukte von Phoenix Contact oder entsprechend normgerechte Produkte sind) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 40 °C |
max. 55 °C (Stromreduktion erforderlich, beachten Sie den Grenzwert der DC-Kontakttemperatur von 90 °C) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | max. 5000 m (über dem Meeresspiegel) |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 62196-3 |
Artikelnummer | 1674660 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | XWBMHF |
Produktschlüssel | XWBMHF |
GTIN | 4067923224957 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 23’912 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22’912 g |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - DC-Ladesteuerung 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Reparatur-Kit 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Reparatur-Kit 1081734
-
EV-LABEL-K - Aufkleber 1309761
-
EV-LABEL-L - Aufkleber 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Kabelverschraubung 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC-Leistungsmodul 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-Leistungsmodul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC-Leistungsmodul 1296467
-
TW 95/ 1-CL - Durchführungsklemme 1708752
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Leiterplattenstecker 1464111
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Steckverbinder 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Steckverbinder 1155594
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Leiterplattenklemme 1841555
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen