CHARX ST2C-DC200-8,0MCS00P - DC-Ladekabel
1674666

CHARX connect standard, CCS Typ 2, DC-Ladeleitung, 200 A dauerhaft, 1000 V DC, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 8 m, schwarz, gerade, mit Vierleiter-Messtechnik, mit analoger Temperatursensorik, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit austauschbaren DC-Leistungskontakten, mit angeschlossenem PP-Kontakt, PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-3, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV), Schutzart IP67

Produktdetails








Ihre Vorteile

Breites Portfolio für alle DC-Ladeanwendungen im mittleren Leistungsbereich
Besonders robustes und langlebiges Stecker-Design für hohe Verfügbarkeit
Vorbereitung für Vierleiter-Messtechnik erlaubt einfache, eichrechtskonforme Abrechnung
Hohe Sicherheit durch Zwei-Kammer-Dichtsystem zur Trennung von DC+ und DC-
Schnelle und günstige Wartung dank wechselbarem Steckgesicht inklusive Leistungskontakte
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001