CHARX PNAC-DC375-10,0MAS00P - DC-Ladekabel
1889370

CHARX connect professional, NACS, DC-Ladeleitung, bis zu 700 A im Boost Mode, 375 A dauerhaft, 1000 V DC, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 10 m, schwarz, gerade, mit analoger Temperatursensorik, unterstützt Vier-Leiter-Messtechnik, keine Flüssigkühlung, PHOENIX CONTACT-Logo, UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV)

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Separater, ergonomischer Griff sorgt für komfortables Handling und vermeidet Erwärmung der Griffoberflächen
Fingerberührschutz mit umspritzten Kappen und präzise Temperatursensorik bieten maximale Sicherheit
Konformität zu UL-, SAE-, IEC- und IATF-Standards garantiert höchste Qualität und Kompatibilität
Auf Anfrage mit Ihrem Logo, individueller Leitungslänge und konfektioniertem Leitungsende
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001