CK9,5-ED-35,00F AG - Crimpkontakt
1682082

Crimpkontakt, Serie: HC-M-...-70, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 9,5 mm, Anschlussquerschnitt: 35 mm2 ... 35 mm2, AWG 2...2 , Material Kontakt: Cu-Legierung

Produktdetails








Kompatible Produkte