FBP-2/5 - Blindstecker
3069876

Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 73,4 mm, Höhe: 72,9 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau, Montageart: Stecken in die Grundleiste

Produktdetails








Ihre Vorteile

Wirtschaftlich dank bedarfsgerechtem, modularem Aufbau und Verwendung des standardisierten CLPLINE complete-Zubehörs
Blindstecker für FAME..., dient als Schutzabdeckung des Prüfblockes bei gezogenem Prüfstecker