Zackband, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 161 ... 170, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Montageart: verrasten
Klemmenbeschriftung
Klemmenbeschriftung sorgt für eine eindeutige Zuordnung bei der Verdrahtung im Schaltschrank. Dadurch vermeiden Sie Fehler beim Aufbau sowie im Wartungs- und Instandhaltungsfall. Klemmenkennzeichnungen unterscheiden sich vor allem in der Montageart: Es gibt Marker für hohe und flache Schildchennuten, als Streifenmaterial oder als Bezeichnungsnagel.
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 81 ... 90, weiß, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Montageart: verrasten
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21 ... 30, weiß, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Montageart: verrasten
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 81 ... 90, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: verrasten
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 71 ... 80, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: verrasten
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit der gleichen Zahl: 6, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Montageart: verrasten
Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 111 ... 120, weiß, für Klemmenbreite: 5 mm, Montageart: verrasten
Zackband, 10-teilig, quer bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 41 ... 50, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: verrasten
Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21 ... 30, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Montageart: kleben
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 111 ... 120, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Montageart: verrasten
Ihre Vorteile
- Schnell und bequem durch vorbedruckte Klemmenmarkierungen
- Individuell gestalten mit unterschiedlichen Drucksystemen
- Komfortabel: Druck durch unseren Beschriftungsservice möglich
- Alles aus einer Hand: Markierungen auch für Klemmen anderer Hersteller
Klemmenbeschriftung in verschiedenen Formaten: UCT, US, UM
Klemmenbeschriftung in Schaltschränken und Anlagen
Sie möchten Klemmenleisten schnell und fehlerfrei verdrahten? Dazu ist eine großflächige und eindeutige Beschriftung der Klemmstellen unerlässlich. Das gilt insbesondere bei der Inbetriebnahme und Wartung von Schaltschränken und Anlagen. Klemmenmarkierungen von Phoenix Contact sind optimal an die Klemmen angepasst.
Je nach Wunsch erhalten Sie die Klemmenmarkierungen beschriftet oder unbeschriftet, in Karten-, Rollen- oder auch in Bogenform.