WP 04T - Webpanel
2913632

Webpanel mit 8,9 cm (3,5") grafikfähigem TFT-Display, 320 x 240 Pixel,1x Ethernet, 2x USB und integriertem Micro Browser

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung
Einfacher Gerätetausch - Das Visualisierungs-Projekt ist auf der SPS (Webserver) gespeichert
Microbrowser (WebVisit Client) standardmäßig in allen Geräten integriert
Display in Größen von 8,9 cm (3,5") bis 38,1 cm (15") verfügbar
Kurze Inbetriebnahmezeit
Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
Geringe Wartungskosten, da Projekte nur einmal angepasst werden müssen