P-CO 2-5 R10K - Bauelementestecker
1020905

Bauelementestecker, mit 10 kOhm Widerstand zur Drahtbruchüberwachung, Rastermaß: 5,2 mm, Tiefe: 34,8 mm, Breite: 4,1 mm, Höhe: 8,9 mm, Polzahl: 2, Farbe: schwarz

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Der Bauelementestecker lässt sich einfach im Brückenschacht zweier benachbarter CLIPLINE complete Klemmen der Teilung 5,1 mm einstecken