Das THERMOMARK E.WRAP Set bringt die Produktivität in der Leiter- und Kabelmarkierung auf die nächste Stufe. Die Kombination aus dem Rollendrucker THERMOMARK E.300 BASIC und dem Applikator THERMOMARK E.WRAP sorgt für maximal effiziente Leiter- und Kabelkennzeichnungsprozesse. Sie erhalten ein automatisiertes Druck- und Appliziersystem, wodurch Sie bis zu 60 %-Zeitersparnis gegenüber manuellen Kennzeichnungsprozessen erzielen.
Mit dem THERMOMARK E.WRAP werden Kabelwickeletiketten automatisch auf zylindrischen Körpern appliziert - und das in einer kontinuierlich gleichbleibend hohen Qualität. Dies ist bei Kabelwickeletiketten entscheidend, da sie über ein zusätzliches Schutzlaminat verfügen, um die bedruckte Fläche zu schützen. Dadurch wird eine besonders widerstandsfähige Kennzeichnungslösung erzielt, die z. B. im Außenbereich eingesetzt werden kann. Für eine möglichst einfache Handhabung verfügt das Gerät über eine einstellbare Messskala, die dafür sorgt, dass die Markierung immer im gewünschten Abstand zum Kabelende angebracht ist. Mit Hilfe dieses effizienten Systems könnten sämtliche Durchmesser zwischen 2 mm/0,08" und 16 mm/0,63" automatisiert gekennzeichnet werden.
Lieferumfang:
THERMOMARK E.WRAP (1203216), Andruckrolle TM E.WRAP-PR (1259200), Spendekante TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L (1263116), THERMOMARK E.300 BASIC, USB-Kabel und mehrsprachige Packungsbeilage.
Hinweis:
Das Drucksystem THERMOMARK E.300 (D) BASIC ist für den sofortigen Einsatz in Kombination mit dem jeweiligen Applikator ausgerüstet. Im Vergleich zum Standarddrucker THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) werden folgende Artikel nicht mitgeliefert: Frontblende TM E.300/E.600-FRONT COVER (1285305), Abreißkante TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE (1263118), Standard-Andruckrolle TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD (0804655), Etikettenrolle EML (20X8)R/TL (0802999) und Farbband THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687).
THERMOMARK E.WRAP SET KIT
-
Applikator-Set
1287058
Geräte-Set bestehend aus dem Applikator E.WRAP und dem kompatiblem Drucksystem THERMOMARK E.300 D BASIC zum Bedrucken und Applizieren der Kabelwickeletiketten E-WML... auf Leitern und Kabeln.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Maximale Effizienz: bis zu 60 % Zeitersparnis im Vergleich zu manuellen Druck- und Applizierungsprozessen
Eine konstant hohe Effizienz über den gesamten Arbeitstag dank intuitiver Handhabung, was zur Kostenreduzierung beiträgt
Planungsgenauigkeit in Bezug auf Produktivität und Qualität: Im Fall von Auftragsspitzen lässt sich mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern die Produktivität erheblich steigern
Reduzierung von Anwenderfehlern durch die intuitive schrittweise Führung entlang des gesamten Kennzeichnungsprozesses sowie der automatischen Datenverarbeitung aus CAE-Systemen und anderen gängigen Dateiformaten zum Datenaustausch
Dank des umfassenden Materialportfolios können alle Leiter- und Kabeldurchmesser im Bereich von 2 mm/0,08" ... 16 mm/0,63" abgedeckt werden
Gleichbleibend hohe Applikationsqualität: positiver Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit der Markierung
Einfache Bedienung: Positionierung des Markierers durch Orientierung an der Messskala definierbar
Für Innen- und Außenanwendungen: hohe Beständigkeit der applizierten Marker durch Schutzlaminat
Für zylindrische Körper, Leiter und Kabel
Einfache und schnelle Montage des Applikators am Rollendrucker via Sechskantschraube
Der Applikator wird über die D-SUB-Schnittstelle am Rollendrucker angeschlossen und von der Software automatisch erkannt