TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L - Spendekante
1263116

Spendekante zur Verarbeitung aller E-WML...-Materialien bei Verwendung des THERMOMARK E.WRAP

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Spendekante TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L wird für den Betrieb des THERMOMARK E.WRAP benötigt, um die Kabelwickeletiketten E-WML... vom Trägermaterial (Liner) zu separieren und somit zu vereinzeln. Dieser Prozessschritt ist für die weitere Verabreitung bis zum fertig applizierten Kabelwickeletikett erforderlich.